??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Pelararmatur
Bill of material
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
ARTNR
Artikelnummer
EL10821134
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
GKAT
Enhetskategori
Pelararmatur
PRODB
Produktbeskrivning
Lysdiod pelararmatur av högkvalitativ aluminium. Smutsavvisande genom pulverlackering med lotuseffekt. Inbyggd lampballast (på / av), installation utan ytterligare tillbehör. Högkvalitativt hölje, formgjuten aluminium, pulverlackerad antracit, liknar RAL 7024. Färgtemperatur 3000 K.
BP
Särskilda produktfunktioner
Havsluftsskyddade.
BS
Användargränssnitt
-
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Stå
MONORT
Monteringsplats
Botten
EINSTR
Inkopplingsström
13 A / 57 µs
H
Höjd/djup
700 mm
DIA
Diameter
100 mm
GEW
Vikt
3210 g
FAR
Färg
grafitgrå, liknande RAL 7024
WERKS
Material
aluminium, pulverbehandlat
IP
Kapslingsklass
IP65
SK
Skyddsklass
I
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Märkspänning
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
transparent
MTYP
Detektortyp
-
AWINK
Strålningsvinkel
160°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
- m
FTEMP
Färgtemperatur
3100 K
FTOL
Färgtolerans
2 SDCM
CRI
Färgåtergivningsindex Ra
> 80
BLP
Märkeffekt P
7 W
LICHTS
Ljusflöde
530 lm
LICHTA
Ljusutbyte
75 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk säkerhet
RG0
LEB80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C
70000 h
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EL10821134
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EL10821134
LDT
el10821134.ldt
EF000124
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
EF011868
Typ av kabeldragning
lämpat för kabelgenomföring
EF008157
Strålningsvinkel
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Utbytbart drivdon
ja
EF011870
Nominell livstid L70B50 vid 25 °C
110000 h
EF011871
Nominell livstid L80B10 vid 25 °C
65000 h
EF011873
Nominell livstid L90B10 vid 25 °C
35000 h
EF009349
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
530 lm
EF000381
Styrenhet
Lysdiodsstyrenhet strömstyrd
EF009346MAX
Färgtemperatur - max
3100 K
EF009346MIN
Färgtemperatur - min
3000 K
EF016261
Färgtemperatur inställningsbar
nej
EF000442
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
EF000048
Lamphållare
ohne
EF006436
Lämplig för antal lampor
1
EF012489
Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor
E
EF001456
Höjd/djup
700 mm
EF011072
Med stöd för IFTTT
Nej
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nej
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
2,5 mm²
EF012172
Ljusutbyte
75 lm/W
EF002423
Ljuskälla
LED nicht austauschbar
EF004282
Ljusutflöde
direkt
EF009350
Belysningsfärg
vit
EF016262
Justering av ljusflöde
nej
EF012170
Ljusfördelare/spridare
Spridningslins/-optik/-panel
EF009347
Max. systemeffekt
7 W
EF007556
Med styrenhet
ja
EF000197
Med rörelsesensor
Nej
EF005905
Med ljuskälla
ja
EF001203
Med ljussensor
Nej
EF005127MAX
Märkspänning - max
240 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
110 V
EF001391
Antal poler
5
EF004293
Slagstyrka
IK10
EF005474
Skyddsklass (IP)
IP65
EF000187
Spänningstyp
AC
EF004284
Höljematerial
Kunststoff transparent
EF001596
Kapslingsmaterial
Aluminium
EF000139
Ytskydd
pulverbehandlat
EF000551
Diameter
100 mm
EF004259
Typ av belysning
Pollerleuchte
EF000093
Med fotplatta
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D