??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Bolderarmatuur
Bill of material
EL10821172 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
ARTNR
Artikelnummer
EL10821172
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EL10821172 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
GKAT
Apparaatcategorie
Bolderarmatuur
PRODB
Productbeschrijving
LED DALI-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium. Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect. EVSA (DALI) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren. Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024. Kleurtemperatuur 3000 K.
BP
Specifieke productfuncties
Geïntegreerde bewegingsmelder met DALI-busvoeding. Zeeluchtbestendig.
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening, DALI-Bus
STEUSYS
Besturingssysteem
DALI
MONART
Montagevariant
Grondslag
MONORT
Montageplaats
Vloer
EINSTR
Inschakelstroom
-
H
Hoogte/diepte
700 mm
DIA
Diameter
100 mm
GEW
Gewicht
3500 g
FAR
Kleur
grafietgrijs, vergelijkbaar met RAL 7024
WERKS
Materiaal
aluminium, gepoedercoat
IP
Beschermingsgraad
IP65
SK
Beschermingsklasse
I
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 95 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25...+40 °C
NENNSP
Nom. spanning
200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
helder
MTYP
Type melder
Bewegingsmelder
AWINK
Stralingshoek
211°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
r 4 m
FTEMP
Kleurtemperatuur
3000 K
FTOL
Kleurtolerantie
2 SDCM
CRI
Kleurweergave-index Ra
> 80
BLP
Nominaal vermogen P
7 W
LICHTS
Lichtstroom
500 lm
LICHTA
Lichtopbrengst
71 lm/W
PHOTO
Fotobiologische veiligheid
RG0
LEB80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C
70000 h
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EL10821172
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EL10821172
LDT
EF000124
Type aansluiting
EF011868
Soort bedrading
EF008157
Stralingshoek
EF016286
Verwisselbare voorschakelapparatuur
EF011870
Nom. levensduur L70B50 bij 25 °C
h
EF011871
Nom. levensduur L80B10 bij 25 °C
h
EF011873
Nom. levensduur L90B10 bij 25 °C
h
EF009349
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
lm
EF000381
Regelapparaten
EF009346MAX
Kleurtemperatuur - max
K
EF009346MIN
Kleurtemperatuur - min
K
EF016261
Kleurtemperatuur instelbaar
EF000442
Kleurweergave-index
EF000048
Lamphouder
EF006436
Geschikt voor aantal lampen
EF012489
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp
EF001456
Hoogte/diepte
mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
EF014926
Compatible met Google Assistant
EF000085
Kabeldiameter
mm²
EF012172
Specifieke lichtstroom armatuur
lm/W
EF002423
Lichtbron
EF004282
Lichtuittreding
EF009350
Lichtkleur
EF016262
Lichtstroom regelbaar
EF012170
Lichtverdeler
EF009347
Max. systeemvermogen
W
EF007556
Met voorschakelapparaat
EF000197
Met bewegingssensor
EF005905
Met lichtbron
EF001203
Met lichtsensor
EF005127MAX
Nom. spanning - max
V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
V
EF001391
Aantal polen
EF004293
Slagvastheid
EF005474
Beschermingsgraad (IP)
EF000187
Stuurspanningstype
EF004284
Materiaal afdekking
EF001596
Materiaal behuizing
EF000139
Oppervlaktebescherming
EF000551
Diameter
mm
EF004259
Soort verlichtingsarmatuur
EF000093
Met voetplaat
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.