??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Pollarivalaisin
Bill of material
EL10821257 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
ARTNR
Tuotenumero
EL10821257
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EL10821257 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
GKAT
Laiteluokka
Pollarivalaisin
PRODB
Tuotekuvaus
LED-DALI-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista. Likaa hylkivä pulveripäällystyksen ja lotusefektin ansiosta. Integroitu kytkentälaite (DALI), asennus ei vaadi lisätarvikkeita. Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7024 -vastaavuus. Värilämpötila 3000 K.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Kestää meri-ilmassa.
BS
Käyttöliittymä
DALI-väylä
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
DALI
MONART
Asennustapa
Seistä
MONORT
Asennuspaikka
Lattia
EINSTR
Kytkentävirta
-
H
Korkeus/syvyys
700 mm
DIA
Halkaisija
100 mm
GEW
Paino
3250 g
FAR
Väri
grafiitinharmaa, vastaa värimallia RAL 7024
WERKS
Materiaali
alumiini, jauhepinnoitettu
IP
Kotelointiluokka
IP65
SK
Suojausluokka
I
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 95 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25...+40 °C
NENNSP
Nimellisjännite
200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffuusori
läpinäkyvä
MTYP
Ilmaisintyyppi
-
AWINK
Säteilykulma
211°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
- m
FTEMP
Värilämpötila
3000 K
FTOL
Väripoikkeama
2 SDCM
CRI
Värintoistoindeksi Ra
> 80
BLP
Mitoitusteho P
7 W
LICHTS
Valovirta
500 lm
LICHTA
Laskettu
71 lm/W
PHOTO
Fotobiologinen turvallisuus
RG0
LEB80
Valaisimen elinikä L80B50
70000 h
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EL10821257
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EL10821257
LDT
EF000124
Liitäntätyyppi
EF011868
Kaapelointitapa
EF008157
Säteilykulma
EF016286
Vaihdettava liitäntälaite
EF011870
Valaisimen elinikä L70B50
h
EF011871
Valaisimen elinikä L80B10
h
EF011873
Valaisimen elinikä L90B10
h
EF009349
Valaisimen mitoitettu valovirta
lm
EF000381
Käyttölaite
EF009346MAX
Värilämpötila-alue - max
K
EF009346MIN
Värilämpötila-alue - min
K
EF016261
Säädettävä värilämpötila
EF000442
Värintoistoindeksi
EF000048
Lampunpidin
EF006436
Soveltuu lamppumäärälle
EF012489
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka
EF001456
Korkeus/syvyys
mm
EF011072
IFTTT-tuki
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
EF000085
Johtimen poikkipinta
mm²
EF012172
Valaisimen tehokkuus
lm/W
EF002423
Lamppu
EF004282
Valoaukko
EF009350
Valon väri
EF016262
Säädettävä valovirta (lumen)
EF012170
Valonjako
EF009347
Järjestelmän enimmäisteho
W
EF007556
Sisältää käyttölaitteen
EF000197
Liiketunnistin
EF005905
Sis. lampun
EF001203
Sisältää valoanturin
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
V
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
V
EF001391
Napaluku
EF004293
Iskunkestävyys
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
EF000187
Jännitetyyppi
EF004284
Suojuksen raaka-aine
EF001596
Kotelon raaka-aine
EF000139
Pinnan suojaus
EF000551
Halkaisija
mm
EF004259
Valaisimen tyyppi
EF000093
Jalusta
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.