??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Pullertbelysning
Bill of material
EL10821271 - ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
ARTNR
Artikelnummer
EL10821271
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EL10821271 - ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
GKAT
Enhedskategori
Pullertbelysning
PRODB
Produktbeskrivelse
LED DALI pullertbelysning i kvalitets-aluminium. Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt. Elektronisk forkoblingsenhed (DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør. Kabinet i høj kvalitet, trykstøbt aluminium, antracit pulverlakering, svarende til RAL 7024. Farvetemperatur 3000 K.
BP
Særlige produktfunktioner
Havluftbeskyttet.
BS
Brugergrænseflade
DALI-bus
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Montering
Stå
MONORT
Monteringssted
Bund
EINSTR
Startstrøm
-
H
Højde/dybde
700 mm
DIA
Diameter
100 mm
GEW
Vægt
3250 g
FAR
Farve
grafitgrå, svarer til RAL 7024
WERKS
Materiale
Aluminium, pulverlakeret
IP
Kapslingsklasse
IP65
SK
Isolationsklasse
I
RLUFT
Relativ luftfugtighed
5-95 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Mærkespænding
200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
MTYP
Sensortype
-
AWINK
Strålingsvinkel
132°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
- m
FTEMP
Farvetemperatur
3000 K
FTOL
Farvetolerance
2 SDCM
CRI
Farvegengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominel effekt P
7 W
LICHTS
Lysstrøm
420 lm
LICHTA
Lysudbytte
60 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhed
RG0
LEB80
Leverid L80B50 ved 25 °C
70000 h
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EL10821271
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EL10821271
LDT
EF000124
Tilslutningstype
EF011868
Type af leder
EF008157
Strålingsvinkel
EF016286
Udskifteligt betjeningsudstyr
EF011870
Leverid L70B50 ved 25 °C
h
EF011871
Leverid L80B10 ved 25 °C
h
EF011873
Leverid L90B10 ved 25 °C
h
EF009349
Effektiv lysstrøm
lm
EF000381
Driftsenhed
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
K
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
K
EF016261
Farvetemperatur indstillelig
EF000442
Farvegengivelseindeks
EF000048
Fatning
EF006436
Egnet til antal lyskilder
EF012489
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe
EF001456
Højde/dybde
mm
EF011072
Understøtter IFTTT
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
EF000085
Ledertværsnit
mm²
EF012172
Lysudbytte
lm/W
EF002423
Lyskilde
EF004282
Lysåbning
EF009350
Lysfarve
EF016262
justerbar lysstrøm
EF012170
Lysfordeler
EF009347
Systemeffekt
W
EF007556
Med driftsenhed
EF000197
Med bevægelsessensor
EF005905
Med lyskilde
EF001203
Med lyssensor
EF005127MAX
Nominel spænding - max
V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
V
EF001391
Poltal
EF004293
Slagfasthed
EF005474
Kapslingsklasse
EF000187
Spændingstype
EF004284
Afskærmningens materiale
EF001596
Husets materiale
EF000139
Overfladebeskyttelse
EF000551
Diameter
mm
EF004259
Belysningstype
EF000093
Med fodplade
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.