??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Pelararmatur
Bill of material
EL10821271 - ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
ARTNR
Artikelnummer
EL10821271
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EL10821271 - ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
GKAT
Enhetskategori
Pelararmatur
PRODB
Produktbeskrivning
Lysdiod DALI pelararmatur av högkvalitativ aluminium. Smutsavvisande genom pulverlackering med lotuseffekt. Inbyggd lampballast (DALI), installation utan ytterligare tillbehör. Högkvalitativt hölje, formgjuten aluminium, pulverlackerad antracit, liknar RAL 7024. Färgtemperatur 3000 K.
BP
Särskilda produktfunktioner
Havsluftsskyddade.
BS
Användargränssnitt
DALI-buss
STEUSYS
Styrsystem
DALI
MONART
Monteringssätt
Stå
MONORT
Monteringsplats
Botten
EINSTR
Inkopplingsström
-
H
Höjd/djup
700 mm
DIA
Diameter
100 mm
GEW
Vikt
3250 g
FAR
Färg
grafitgrå, liknande RAL 7024
WERKS
Material
aluminium, pulverbehandlat
IP
Kapslingsklass
IP65
SK
Skyddsklass
I
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Märkspänning
200 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
MTYP
Detektortyp
-
AWINK
Strålningsvinkel
132°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
- m
FTEMP
Färgtemperatur
3000 K
FTOL
Färgtolerans
2 SDCM
CRI
Färgåtergivningsindex Ra
> 80
BLP
Märkeffekt P
7 W
LICHTS
Ljusflöde
420 lm
LICHTA
Ljusutbyte
60 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk säkerhet
RG0
LEB80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C
70000 h
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EL10821271
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EL10821271
LDT
EF000124
Typ av anslutning
EF011868
Typ av kabeldragning
EF008157
Strålningsvinkel
EF016286
Utbytbart drivdon
EF011870
Nominell livstid L70B50 vid 25 °C
h
EF011871
Nominell livstid L80B10 vid 25 °C
h
EF011873
Nominell livstid L90B10 vid 25 °C
h
EF009349
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
lm
EF000381
Styrenhet
EF009346MAX
Färgtemperatur - max
K
EF009346MIN
Färgtemperatur - min
K
EF016261
Färgtemperatur inställningsbar
EF000442
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
EF000048
Lamphållare
EF006436
Lämplig för antal lampor
EF012489
Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor
EF001456
Höjd/djup
mm
EF011072
Med stöd för IFTTT
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
mm²
EF012172
Ljusutbyte
lm/W
EF002423
Ljuskälla
EF004282
Ljusutflöde
EF009350
Belysningsfärg
EF016262
Justering av ljusflöde
EF012170
Ljusfördelare/spridare
EF009347
Max. systemeffekt
W
EF007556
Med styrenhet
EF000197
Med rörelsesensor
EF005905
Med ljuskälla
EF001203
Med ljussensor
EF005127MAX
Märkspänning - max
V
EF005127MIN
Märkspänning - min
V
EF001391
Antal poler
EF004293
Slagstyrka
EF005474
Skyddsklass (IP)
EF000187
Spänningstyp
EF004284
Höljematerial
EF001596
Kapslingsmaterial
EF000139
Ytskydd
EF000551
Diameter
mm
EF004259
Typ av belysning
EF000093
Med fotplatta
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.