??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Bevægelsessensor / Lofts- og vægmontering / KNX - Udendørs bevægelsessensorer
Bill of material
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Artikelnummer
EM10015472
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Enhedskategori
Udendørs bevægelsessensorer
PRODB
Produktbeskrivelse
KNX Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og stor rækkevidde. 360° underkrybningssikring for fuldstændig dækning. Kan benyttes i bussystem KNX (EIB), TP (2-lederbus) i forbindelse med andre KNX-komponenter. Parameter- og funktionsindstilling ved hjælp af ETS (Engineering Tool Software).
BP
Særlige produktfunktioner
Stiksokkel til montering med én hånd. Underkrybningssikring. KNX-funktioner: Skumringsrelæ, registrering af gangretning (3 objekter), lysafhængig registrering af bevægelse, registrering af lysstyrke via objekt.
BS
Brugergrænseflade
ETS-software
STEUSYS
Styringssystem
KNX
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Loft/væg
L
længde
135 mm
B
Bredde
78 mm
H
Højde/dybde
105 mm
GEW
Vægt
308 g
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP54
SK
Isolationsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfugtighed
5-95 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Mærkespænding
29 - 31 V DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Dækningsvinkel
230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 40 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 16 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 804
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
2.5 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
4 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
2–1000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
2
AHLK
Antal HVAC-kanaler
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
1
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EM10015472
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EM10015472
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
EF007575
Aktiveringslysstyrke kan indstilles
true
EF000010
Udførelse
Bewegungsmelder
EF006569
Udførelse af overfladen
matt
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
40 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
230 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
115 °
EF006590
Maks. tilkoblingsvarighed
30 min
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
8 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
20 m
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
30 s
EF000139
Overfladebeskyttelse
unbehandelt
EF008011
Optimal montagehøjde
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF003898
Huskefunktion for start belysning
true
EF006311
Husdyr-zone
true
EF006243
transparent
false
EF000147
Underkrybningsbeskyttelse
true
EF002169
Materiale
Kunststoff
EF001257
Materialekvalitet
Thermoplast
EF003811
Andre bussystemer
ohne
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Selvlærende udkoblingsforsinkelse
false
EF004530
Funktionsvælger
false
EF001500
Bus-system radiofrekvens
false
EF001499
Bus-system EIB/KNX
true
EF008855
Bus-system KNX radio
false
EF003831
Bus-system LON
false
EF001501
Bus-system net (PowerLine)
false
EF016048
DALI-2 certificeret
false
EF006581MAX
Detekteringsområde vertikal - max
166 °
EF006581MIN
Detekteringsområde vertikal - min
83 °
EF009466
Trådløs i begge retninger
false
EF001504
Inklusiv bustilslutninger
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D