??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de movimiento / Montaje en techo y mural / KNX - Detector de movimiento para exteriores
Lista de materiales
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Código
EM10015472
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de movimiento para exteriores
PRODB
Descripción del producto
KNX Detector de movimiento con ángulo de cobertura de 230° y gran alcance. Protección de campo más próximo al suelo de 360° para una detección perfecta. Utilizable en el sistema de bus KNX (EIB), TP (bus de 2 cables) en combinación con otros componentes KNX. Ajuste de parámetros y funciones con el ETS (Engineering Tool Software).
BP
Funciones de producto especiales
Base encajable con una mano. Protección de campo próximo al suelo. Funciones KNX: interruptor crepuscular, detección de sentido de movimiento (3 objetos), detección de movimiento en función de la luz, detección de luminosidad mediante objeto.
BS
Interfaz del usuario
Software ETS
STEUSYS
Sistema de control
KNX
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Techo/pared
L
Longitud
135 mm
B
Anchura
78 mm
H
Altura/Profundidad
105 mm
GEW
Peso
308 g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
III
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 95 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tensión nominal
29 - 31 V DC
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Detección de ángulo
230° (2 x 115° ajuste por separado) y protección de campo más próximo al suelo 360°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 40 m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 16 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 804
MONHH
Recepción Altura de montaje
2.5 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
4 m
HELLW
Valor de luminosidad
2–1000 lx
ALIK
Número de canales de luz
2
AHLK
Número de canales HLK
1
TEBEL
Push button input lighting
1
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EM10015472
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EM10015472
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
true
EF000010
Modelo
Bewegungsmelder
EF006569
Acabado de la superficie
matt
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
40 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
230 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
115 °
EF006590
Duración de conexión máx.
30 min
EF001322
Alcance máx. frontal
8 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
20 m
EF006589
Duración de conexión mín.
30 s
EF000139
Tratamiento de superficie
unbehandelt
EF008011
Altura de montaje óptima
2,5 m
EF003882
Número RAL (similar)
9010
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
true
EF006311
Zona de animales
true
EF006243
transparente
false
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
true
EF002169
Material
Kunststoff
EF001257
Calidad del material
Thermoplast
EF003811
Otros sistemas de bus
ohne
EF000259
Número de canales
3
EF007667
Retardo de desconexión con autoaprendizaje
false
EF004530
Interruptor de modo operativo
false
EF001500
Bus de radio sistema bus
false
EF001499
Sistema de bus KNX
true
EF008855
Sistema bus KNX
false
EF003831
Sistema de bus LON
false
EF001501
Sistema de bus Powernet
false
EF016048
Certificado DALI-2
false
EF006581MAX
Ángulo de detección vertical - max
166 °
EF006581MIN
Ángulo de detección vertical - min
83 °
EF009466
Radio bidireccional
false
EF001504
Con conexión bus
true
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D