??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Liikeilmaisin / Katto- ja seinäasennus / KNX - Liiketunnistimet ulkokäyttöön
Bill of material
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Tuotenumero
EM10015472
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Laiteluokka
Liiketunnistimet ulkokäyttöön
PRODB
Tuotekuvaus
KNX Liikeilmaisin ja 230°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka. 360°:n aliryömintäsuoja aukottomaan tunnistukseen. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto).
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Yhden käden pistojalusta. Aliryömintäsuoja. KNX-toiminnot: hämäräkytkin, kulkusuuntatunnistus (3 kohdetta), valosta riippuvainen liikkeentunnistus, kirkkauden tunnistus kohteen kautta.
BS
Käyttöliittymä
ETS-ohjelmistolla
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
KNX
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto/seinä
L
Pituus
135 mm
B
Leveys
78 mm
H
Korkeus/syvyys
105 mm
GEW
Paino
308 g
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP54
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 95 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25 ...+55 °C
NENNSP
Nimellisjännite
29 - 31 V DC
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Tunnistusalue
230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° aliryömintäsuoja
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 40 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 16 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 804
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
2.5 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
4 m
HELLW
Kirkkaus
2–1000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
2
AHLK
HVAC-kanavien määrä
1
TEBEL
Painiketulo valaistus
1
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EM10015472
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EM10015472
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001582
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
true
EF000010
Malli
Bewegungsmelder
EF006569
Pinnan malli
matt
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
40 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
230 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
115 °
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
30 min
EF001322
Maks. kantomatka edessä
8 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
20 m
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
30 s
EF000139
Pinnan suojaus
unbehandelt
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
2,5 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
true
EF006311
Eläintunnistus
true
EF006243
läpinäkyvä
false
EF000147
Aliryömintäsuojaus
true
EF002169
Materiaali
Kunststoff
EF001257
Raaka-aineen laatu
Thermoplast
EF003811
Muut väyläjärjestelmät
ohne
EF000259
Kanavien lukumäärä
3
EF007667
Poiskytkentäviive itseoppiva
false
EF004530
Käyttötapakytkin
false
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
false
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
true
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
false
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
false
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
false
EF016048
DALI-2 sertifioitu
false
EF006581MAX
Pystysuuntainen havainnointikulma - max
166 °
EF006581MIN
Pystysuuntainen havainnointikulma - min
83 °
EF009466
Kaksisuuntainen radio
false
EF001504
Sisältää väyläliitynnän
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D