??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Bewegingsmelders / Plafond- en wandmontage / KNX - Buitenbewegingsmelder
Bill of material
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Artikelnummer
EM10015472
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Apparaatcategorie
Buitenbewegingsmelder
PRODB
Productbeschrijving
KNX Bewegingsmelder met 230° detectiehoek en groot bereik. 360° onderkruipbeveiliging voor volledige detectie. Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten. Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software).
BP
Specifieke productfuncties
Enkelhandige steekvoetmontage. Onderkruipbeveiliging. KNX-functies: Schemerschakelaar, Looprichtingsherkenning (3 objecten), Lichtafhankelijke bewegingsdetectie, Helderheidsdetectie via object.
BS
Gebruikersinterface
ETS-Software
STEUSYS
Besturingssysteem
KNX
MONART
Montagevariant
opbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond/wand
L
Lengte
135 mm
B
Breedte
78 mm
H
Hoogte/diepte
105 mm
GEW
Gewicht
308 g
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP54
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 95 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Nom. spanning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Detectiehoek
230° (2 x 115° individueel instelbaar) en 360° onderkruipbeveiliging
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 40 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 16 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 804
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
2.5 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
4 m
HELLW
Helderheidswaarde
2–1000 lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
2
AHLK
Aantal HVAC-kanalen
1
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
1
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EM10015472
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EM10015472
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC001582
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
true
EF000010
Uitvoering
Bewegungsmelder
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
matt
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
40 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
230 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
115 °
EF006590
Max. nalooptijd
30 min
EF001322
Max. bereik frontaal
8 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
20 m
EF006589
Min. nalooptijd
30 s
EF000139
Oppervlaktebescherming
unbehandelt
EF008011
Optimale montagehoogte
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
true
EF006311
Vrije dierzone
true
EF006243
helder
false
EF000147
Onderkruipbeveiliging
true
EF002169
Materiaal
Kunststoff
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003811
Andere bussystemen
ohne
EF000259
Aantal kanalen
3
EF007667
Uitschakelvertraging zelflerend
false
EF004530
Bedrijfsmodusschakelaar
false
EF001500
Bussysteem RF (radiofrequent)
false
EF001499
Bussysteem KNX
true
EF008855
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
false
EF003831
Bussysteem LON
false
EF001501
Bussysteem Powerline
false
EF016048
DALI-2 certificaat
false
EF006581MAX
Hoek reikwijdte verticaal - max
166 °
EF006581MIN
Hoek reikwijdte verticaal - min
83 °
EF009466
Draadloos bidirectioneel
false
EF001504
Busaansluiting incl.
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D