??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Rörelsedetektorer / Tak- och väggmontering / KNX - Utomhusrörelsedetektor
Bill of material
EM10015472 - RC 230 KNX
ARTNR
Artikelnummer
EM10015472
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EM10015472 - RC 230 KNX
GKAT
Enhetskategori
Utomhusrörelsedetektor
PRODB
Produktbeskrivning
KNX Rörelsedetektor med 230° bevakningsområde och lång räckvidd. 360° underkrypskydd för en fullständig detektering. Kan användas i bussystem KNX (EIB), TP (2-ledare) i kombination med andra KNX-komponenter. Parameter- och funktionsinställningar via ETS (Engineering-Tool-Software).
BP
Särskilda produktfunktioner
Bekväm stickkontaktsanslutning. Underkrypskydd. KNX-funktioner: Detektering av gångriktning (3 objekt), Ljusberoende rörelsedetektering, Mätning av ljusstyrka via objekt.
BS
Användargränssnitt
ETS-programvara
STEUSYS
Styrsystem
KNX
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak/vägg
L
Längd
135 mm
B
Bredd
78 mm
H
Höjd/djup
105 mm
GEW
Vikt
308 g
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP54
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Märkspänning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
ERFWIN
Detekteringsvinkel
230° (2 x 115° separat inställningsbar) och 360° underkrypskydd
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 40 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 16 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 804
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
2.5 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
4 m
HELLW
Ljusnivåvärde
2–1000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
2
AHLK
Antal VVK-kanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EM10015472
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EM10015472
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
true
EF000010
Utförande
Bewegungsmelder
EF006569
Typ av yta
matt
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
40 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontell från/till - max
230 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontell från/till - min
115 °
EF006590
Max inkopplingstid
30 min
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
8 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
20 m
EF006589
Min inkopplingstid
30 s
EF000139
Ytskydd
unbehandelt
EF008011
Optimal montagehöjd
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (liknande)
9010
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
true
EF006311
Djurzon
true
EF006243
transparent
false
EF000147
Underkrypningsskydd
true
EF002169
Material
Kunststoff
EF001257
Materialkvalitet
Thermoplast
EF003811
Övriga bussystem
ohne
EF000259
Antal kanaler
3
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
false
EF004530
Driftssättsväljare
false
EF001500
Bussystem radiofrekvens
false
EF001499
Bussystem EIB/KNX
true
EF008855
Bussystem KNX-radio
false
EF003831
Bussystem LON
false
EF001501
Bussystem Powernet
false
EF016048
DALI-2 certified
false
EF006581MAX
Detekteringsvinkel vertikal från/till - max
166 °
EF006581MIN
Detekteringsvinkel vertikal från/till - min
83 °
EF009466
Dubbelriktad radiolänk
false
EF001504
Bussanslutning ingår
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D