??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Bevægelsessensor / Lofts- og vægmontering / 12–36 V UC - Udendørs bevægelsessensorer
Bill of material
EM10015649 - RC 230i UC
ARTNR
Artikelnummer
EM10015649
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EM10015649 - RC 230i UC
GKAT
Enhedskategori
Udendørs bevægelsessensorer
PRODB
Produktbeskrivelse
Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og stor rækkevidde. 360° underkrybningssikring for fuldstændig dækning, kan slås fra med fjernbetjening. Fast indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme. Nem programmering via fjernbetjening med "blue mode"-teknologi..
BP
Særlige produktfunktioner
Stiksokkel til montering med én hånd. Underkrybningssikring. Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen.
BS
Brugergrænseflade
Indstillingselementet, IR-fjernbetjening med "blue mode"-teknologi
STEUSYS
Styringssystem
12–36 V UC
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Loft/væg
L
længde
135 mm
B
Bredde
78 mm
H
Højde/dybde
105 mm
GEW
Vægt
314 g
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP54
SK
Isolationsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfugtighed
5-95 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Mærkespænding
12 - 24 V AC/DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.3 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
230° (2 x 115°, kan indstilles separat) og 360° underkrybningssikring
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 40 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 16 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 804
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
2.5 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
4 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
2–2500 lx
ALIK
Antal lyskanaler
1
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
85365019
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EM10015649
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EM10015649
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
Ingen
EF005624
Alarmfunktion
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
Stikklemme
EF003429
Justerbar følsomhed
Ingen
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
2500 lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
2 lx
EF007575
Aktiveringslysstyrke kan indstilles
Ja
EF023790
Antibakteriel
Ingen
EF009568
Antal koblingszoner
1
EF000010
Udførelse
Bevægelsessensor
EF006569
Udførelse af overfladen
mat
EF000194
Strømforsyning til frakobling
5 s
EF000008
Bredde
78 mm
EF000193
Tidsforsinkelse
0 s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
40 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
230 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
115 °
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
EF000040
Højde
135 mm
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
30 min
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
8 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
20 m
EF001503
Maks. koblingeffekt
36 W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
15 s
EF009569
Med DALI-grænseflade
Ingen
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF003890
Med signalenhed
Ingen
EF000002
Mærkespænding
24 V
EF008011
Optimal montagehøjde
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF004101
Åbningsvinkel
230 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv infrarød
EF000187
Spændingstype
AC/DC
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
55 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
-25 °C
EF000049
Dybde
105 mm
EF006311
Husdyr-zone
Ingen
EF006243
transparent