??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Bewegungsmelder / Decken- und Wandmontage / 12–36 V UC - Aussenbewegungsmelder
Stückliste
EM10015649 - RC 230i UC
ARTNR
Artikelnummer
EM10015649
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EM10015649 - RC 230i UC
GKAT
Gerätekategorie
Aussenbewegungsmelder
PRODB
Produktbeschreibung
Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und großer Reichweite. 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie..
BP
Besondere Produktfunktionen
Einhand-Stecksockel. Unterkriechschutz. Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App.
BS
Benutzerschnittstelle
Einstellregler/Potentiometer|IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
STEUSYS
Steuerungssystem
12–36 V UC
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke / Wand
L
Länge
135 mm
B
Breite
78 mm
H
Höhe/Tiefe
105 mm
GEW
Gewicht
314 g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
III
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Nennspannung
12 - 24 V AC/DC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.3 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 40 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 16 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 804
MONHH
Empf. Montagehöhe
2.5 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
4 m
HELLW
Helligkeitswert
2–2500 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
85365019
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EM10015649
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EM10015649
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Nein
EF005624
Alarmfunktion
Nein
EF000124
Anschlussart
Steckklemme
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Nein
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
2500 lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
2 lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF023790
Antibakterielle Behandlung
Nein
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
1
EF000010
Ausführung
Bewegungsmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
5 s
EF000008
Breite
78 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
0 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
40 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
230 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
115 °
EF003848
Fernbedienbar
Ja
EF003832
Geeignet für C-Last
Nein
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Ja
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
Nein
EF003858
HLK-Ansteuerung
Nein
EF000025
Halogenfrei
Nein
EF000040
Höhe
135 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF003863
Konstantlichtregelung
Nein
EF006590
Max. Einschaltdauer
30 min
EF001322
Max. Reichweite frontal
8 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
20 m
EF001503
Max. Schaltleistung
36 W
EF006589
Min. Einschaltdauer
15 s
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF003890
Mit Signaleinheit
Nein
EF000002
Nennspannung
24 V
EF008011
Optimale Montagehöhe
2,5 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF004101
Scanwinkel
230 °
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC/DC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Ja
EF001731MAX
Temperatur - max
55 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
-25 °C
EF000049
Tiefe
105 mm
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF003904
Vernetzbar
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
Nein
EF011991
Zwangseinschaltung
Nein
EF001099
Überbrückungsschalter
Nein
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D