??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de mouvement / Montage mural ou au plafond / 12–36 V UC - Détecteurs de mouvement extérieur
Nomenclature
EM10015649 - RC 230i UC
ARTNR
Référence
EM10015649
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EM10015649 - RC 230i UC
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteurs de mouvement extérieur
PRODB
Description du produit
Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et de large portée. Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale. Peut être désactivée par télécommande. Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate. Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie "blue mode"..
BP
Fonctions particulières
Socle enfichable d'une seule main. Détection 360° au ras du mur. Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App.
BS
Interface utilisateur
Potentiomètres, Télécommande IR avec technologie "blue mode"
STEUSYS
Système de commande
12–36 V UC
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Au plafond / mural
L
Longueur
135 mm
B
Largeur
78 mm
H
Hauteur/profondeur
105 mm
GEW
Poids
314 g
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 54
SK
Classe de protection
III
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tension nominale
12 - 24 V AC/DC
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consommation
0.3 W
ERFWIN
Angle de détection
230° (2 x 115° réglables séparément) et détection 360° au ras du mur
ERFQUE
Détection transversale
Ø 40 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 16 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 804
MONHH
Hauteur de montage recommandée
2.5 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
4 m
HELLW
Valeur de luminosité
2–2500 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365019
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EM10015649
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EM10015649
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC000133
EF003808
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
EF005624
Fonction alarme
Non
EF000124
Type de raccordement
borne automatique
EF003429
sensibilité ajustable
Non
EF003814MAX
luminosité de déclenchement - max
2500 lx
EF003814MIN
luminosité de déclenchement - min
2 lx
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
Oui
EF023790
traitement antibactérien
Non
EF009568
Nombre de zones de commutation
1
EF000010
Modèle
Détecteurs de mouvement
EF006569
Finition de la surface
mat
EF000194
Temporisation de l'extinction
5 s
EF000008
Largeur
78 mm
EF000193
Temporisation de l'allumage
0 s
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
40 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
230 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
115 °
EF003848
Télécommandable
Oui
EF003832
adapté à une charge C
Non
EF021180
adapté à un montage au plafond
Oui
EF000664
adapté à un montage en applique
Oui
EF001198
adapté pour une transmission sans fil
Non
EF003858
commande HVAC
Non
EF000025
sans halogène
Non
EF000040
hauteur
135 mm
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF003863
Régulation constante de luminosité
Non
EF006590
durée de marche max.
30 min
EF001322
Portée frontale max.
8 m
EF001323
Portée max. sur un côté
20 m
EF001503
Puissance de coupure max.
36 W
EF006589
durée de marche min.
15 s
EF009569
Avec interface DALI
Non
EF000483
Avec télécommande
Non
EF003890
avec voyant
Non
EF000002
Tension nominale
24 V
EF008011
Hauteur de montage optimale
2,5 m
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
EF004101
angle de balayage
230 °
EF009566MAX
plage de rotation du capteur, horizontale - max
0 °
EF009566MIN
plage de rotation du capteur, horizontale - min
0 °
EF009567MAX
plage de rotation du capteur, verticale - max
0 °
EF009567MIN
plage de rotation du capteur, verticale - min
0 °
EF020270
Type de capteur
Infrarouge passif
EF000187
Type de tension
AC/DC
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
EF001731MAX
température - max
55 °C
EF001731MIN
température - min
-25 °C
EF000049
profondeur
105 mm
EF006311
spécial animaux
Non
EF006243
transparent
Non
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
EF003904
Mise en réseau possible
Non
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003920
arrêt forcé
Non
EF011991
marche forcée
Non
EF001099
commutateur de pontage
Non
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D