??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Bewegingsmelders / Plafond- en wandmontage / 12–36 V UC - Buitenbewegingsmelder
Bill of material
EM10015649 - RC 230i UC
ARTNR
Artikelnummer
EM10015649
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EM10015649 - RC 230i UC
GKAT
Apparaatcategorie
Buitenbewegingsmelder
PRODB
Productbeschrijving
Bewegingsmelder met 230° detectiehoek en groot bereik. 360° onderkruipbeveiliging voor volledige detectie, uit te schakelen met afstandsbediening. Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar. Eenvoudig te programmeren via afstandsbediening met "blue mode"-technologie..
BP
Specifieke productfuncties
Enkelhandige steekvoetmontage. Onderkruipbeveiliging. Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app.
BS
Gebruikersinterface
Potentiometer, IR-afstandsbediening met "blue mode"-technologie
STEUSYS
Besturingssysteem
12–36 V UC
MONART
Montagevariant
opbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond/wand
L
Lengte
135 mm
B
Breedte
78 mm
H
Hoogte/diepte
105 mm
GEW
Gewicht
314 g
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP54
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 95 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Nom. spanning
12 - 24 V AC/DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.3 W
ERFWIN
Detectiehoek
230° (2 x 115° individueel instelbaar) en 360° onderkruipbeveiliging
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 40 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 16 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 804
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
2.5 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
4 m
HELLW
Helderheidswaarde
2–2500 lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
1
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
85365019
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EM10015649
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EM10015649
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC000133
EF003808
Dimfunctie met dimmerbasiselement
Nee
EF005624
Alarmfunctie
Nee
EF000124
Type aansluiting
Steekklem
EF003429
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Nee
EF003814MAX
Aanspreekhelderheid - max
2500 lx
EF003814MIN
Aanspreekhelderheid - min
2 lx
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF023790
Antibacteriële behandeling
Nee
EF009568
Aantal schakelzones
1
EF000010
Uitvoering
Bewegingsmelders
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF000194
Uitschakelvertraging
5 s
EF000008
Breedte
78 mm
EF000193
Inschakelvertraging
0 s
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
40 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
230 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
115 °
EF003848
Op afstand te bedienen
ja
EF003832
Geschikt voor C-belasting
Nee
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
ja
EF000664
Geschikt voor wandmontage
ja
EF001198
Geschikt voor draadloos
Nee
EF003858
HVAC-aansturing
Nee
EF000025
Halogeenvrij
Nee
EF000040
hoogte
135 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF003863
Constante lichtregeling
Nee
EF006590
Max. nalooptijd
30 min
EF001322
Max. bereik frontaal
8 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
20 m
EF001503
Max. schakelvermogen
36 W
EF006589
Min. nalooptijd
15 s
EF009569
Met DALI-interface
Nee
EF000483
Met afstandsbediening
Nee
EF003890
Met signaaleenheid
Nee
EF000002
Nom. spanning
24 V
EF008011
Optimale montagehoogte
2,5 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF004101
Scanhoek
230 °
EF009566MAX
Zwenkbereik sensor, horizontaal - max
0 °
EF009566MIN
Zwenkbereik sensor, horizontaal - min
0 °
EF009567MAX
Zwenkbereik sensor, verticaal - max
0 °
EF009567MIN
Zwenkbereik sensor, verticaal - min
0 °
EF020270
Type sensor
passief infrarood
EF000187
Stuurspanningstype
AC/DC
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF001731MAX
Temperatuur - max
55 °C
EF001731MIN
Temperatuur - min
-25 °C
EF000049
diepte
105 mm
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
helder
Nee
EF000147
Onderkruipbeveiliging
ja
EF003904
Verbinding mogelijk
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003920
Gedwongen uitschakeling
Nee
EF011991
Gedwongen inschakeling
Nee
EF001099
Overbruggingsschakelaar
Nee
Preview - Generation
Preview
3D
2D