??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de mouvement / montage mural / ON/OFF - Détecteurs de mouvement extérieur
Nomenclature
EM10041006 - MD-W 200i weiss
ARTNR
Référence
EM10041006
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EM10041006 - MD-W 200i weiss
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteurs de mouvement extérieur
PRODB
Description du produit
Détecteur de mouvement avec Zone de détection de 200° dans un design moderne. Choix de coloris grâce aux différents capuchons (accessoires). Équipé de relais hautes performances 16 A (précontact en tungstène). Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate.
BP
Fonctions particulières
Socle enfichable d'une seule main.
BS
Interface utilisateur
Potentiomètres, Télécommande IR
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Mural
H
Hauteur/profondeur
55 mm
DIA
Diamètre
110 mm
GEW
Poids
198 g
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 55
SK
Classe de protection
II
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+55 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Courant d'appel
800 A / 200 µs
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consommation
0.3 W
ERFWIN
Angle de détection
200° (2 x 100° réglables séparément)
ERFQUE
Détection transversale
Ø 20 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 10 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 175
MONHH
Hauteur de montage recommandée
2.5 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
2.5 m
HELLW
Valeur de luminosité
2–2000 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EM10041006
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EM10041006
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC000133
EF003808
possibilité de cablage d'un variateur déporté
false
EF005624
Fonction alarme
false
EF000124
Type de raccordement
Steckklemme
EF003429
sensibilité ajustable
false
EF003814MAX
luminosité de déclenchement - max
2000 lx
EF003814MIN
luminosité de déclenchement - min
2 lx
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
true
EF023790
traitement antibactérien
false
EF009568
Nombre de zones de commutation
1
EF000010
Modèle
Bewegungsmelder
EF006569
Finition de la surface
matt
EF000194
Temporisation de l'extinction
0 s
EF000551
Diamètre
110 mm
EF000193
Temporisation de l'allumage
0 s
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
20 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
200 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
100 °
EF003848
Télécommandable
true
EF000416MAX
fréquence - max
50 Hz
EF000416MIN
fréquence - min
50 Hz
EF003832
adapté à une charge C
true
EF021180
adapté à un montage au plafond
false
EF000664
adapté à un montage en applique
true
EF001198
adapté pour une transmission sans fil
false
EF003858
commande HVAC
false
EF000025
sans halogène
false
EF011072
compatible IFTTT
false
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
false
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
false
EF014926
compatible avec Google Assistant
false
EF003863
Régulation constante de luminosité
false
EF006590
durée de marche max.
16 min
EF001732
courant de démarrage max.
800 A
EF001322
Portée frontale max.
5 m
EF001323
Portée max. sur un côté
10 m
EF015953
puissance max. de commutation LED
600 W
EF001503
Puissance de coupure max.
2300 W
EF006589
durée de marche min.
15 s
EF009569
Avec interface DALI
false
EF000483
Avec télécommande
false
EF003890
avec voyant
false
EF000002
Tension nominale
230 V
EF008011
Hauteur de montage optimale
2,5 m
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
EF004101
angle de balayage
200 °
EF009566MAX
plage de rotation du capteur, horizontale - max
0 °
EF009566MIN
plage de rotation du capteur, horizontale - min
0 °
EF009567MAX
plage de rotation du capteur, verticale - max
0 °
EF009567MIN
plage de rotation du capteur, verticale - min
0 °
EF020270
Type de capteur
passiv Infrarot
EF000187
Type de tension
AC
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
true
EF001731MAX
température - max
55 °C
EF001731MIN
température - min
-25 °C
EF000049
Profondeur
55 mm
EF006311
spécial animaux
false
EF006243
Transparent
false
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
true
EF003904
Mise en réseau possible
false
EF002169
Matériau
Kunststoff
EF001257
Qualité du matériau
Thermoplast
EF003920
arrêt forcé
false
EF011991
marche forcée
false
EF001099
commutateur de pontage
false
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D