??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Bewegungsmelder / Wandmontage / ON/OFF - Aussenbewegungsmelder
Stückliste
EM10041020 - MD-W 200i schwarz
ARTNR
Artikelnummer
EM10041020
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EM10041020 - MD-W 200i schwarz
GKAT
Gerätekategorie
Aussenbewegungsmelder
PRODB
Produktbeschreibung
Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich im modernen Design. Farbige Gestaltung durch Abdeckkappen im Zubehör. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft.
BP
Besondere Produktfunktionen
Einhand-Stecksockel.
BS
Benutzerschnittstelle
Einstellregler/Potentiometer|IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
H
Höhe/Tiefe
55 mm
DIA
Durchmesser
110 mm
GEW
Gewicht
190 g
FAR
Farbe
schwarz, ähnlich RAL 9005
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP55
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25 ...+55 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
800 A / 200 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.3 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
200° (2 x 100° separat einstellbar)
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 20 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 10 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 175
MONHH
Empf. Montagehöhe
2.5 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
2.5 m
HELLW
Helligkeitswert
2–2000 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EM10041020
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EM10041020
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
false
EF005624
Alarmfunktion
false
EF000124
Anschlussart
Steckklemme
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
false
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
2000 lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
2 lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
true
EF023790
Antibakterielle Behandlung
false
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
1
EF000010
Ausführung
Bewegungsmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
0 s
EF000551
Durchmesser
110 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
0 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
20 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
200 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
100 °
EF003848
Fernbedienbar
true
EF000416MAX
Frequenz - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
50 Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
true
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
false
EF000664
Geeignet für Wandmontage
true
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
false
EF003858
HLK-Ansteuerung
false
EF000025
Halogenfrei
false
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
false
EF003863
Konstantlichtregelung
false
EF006590
Max. Einschaltdauer
16 min
EF001732
Max. Einschaltstrom
800 A
EF001322
Max. Reichweite frontal
5 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
10 m
EF015953
Max. Schaltleistung LED
600 W
EF001503
Max. Schaltleistung
2300 W
EF006589
Min. Einschaltdauer
15 s
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
false
EF000483
Mit Fernbedienung
false
EF003890
Mit Signaleinheit
false
EF000002
Nennspannung
230 V
EF008011
Optimale Montagehöhe
2,5 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9005
EF004101
Scanwinkel
200 °
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
true
EF001731MAX
Temperatur - max
55 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
-25 °C
EF000049
Tiefe
55 mm
EF006311
Tierschneise
false
EF006243
Transparent
false
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
true
EF003904
Vernetzbar
false
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
false
EF011991
Zwangseinschaltung
false
EF001099
Überbrückungsschalter
false
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.