??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de movimiento / Montaje mural / ON/OFF - Detectores de movimiento de pared
Lista de materiales
EM10055010 - MD 180i/R
ARTNR
Código
EM10055010
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EM10055010 - MD 180i/R
GKAT
Categoría del dispositivo
Detectores de movimiento de pared
PRODB
Descripción del producto
Detector de movimiento mural con ángulo de cobertura de 180°. Sensor acústico integrado para utilización óptima en espacios de estructura compleja y con muchas esquinas con escasa o nula luz natural parcial. Relé de alta potencia 16 A (contacto de avance de tungsteno).
BP
Funciones de producto especiales
Sensor acústico. Parametrización sencilla, control a distancia y documentación con ESY-Pen y la aplicación ESY.
BS
Interfaz del usuario
Regulador, Mandos a distancia IR
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
Montaje bajo revoque / Caja de dispositivo Ø 68 mm
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
70 mm
B
Anchura
70 mm
H
Altura/Profundidad
55 mm
GEW
Peso
91 g
ET
Profundidad de montaje
34 mm
ELOCH
Medida del agujero de montaje
60 mm
FAR
Color
Ópalo mate
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP20, IP44 dependiendo de cubierta (pedido por separado)
SK
Clase de protección
II
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 93 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 ...+50 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
800 A / 200 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.9 W
ERFWIN
Detección de ángulo
180° horizontal, 60° vertical
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 16 m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 6 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 101
MONHH
Recepción Altura de montaje
1 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
2 m
HELLW
Valor de luminosidad
5–2000 lx
ALIK
Número de canales de luz
1
TEBEL
Push button input lighting
1
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EM10055010
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EM10055010
LDT
em10055010.ldt
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Función de regulación con inserto de regulación
No
EF005624
Función Alarma
No
EF000124
Tipo de conexión
Abrazadera de enchufe
EF003429
Sensibilidad de respuesta ajustable
Si
EF003814MAX
Luminosidad de respuesta - max
2000 lx
EF003814MIN
Luminosidad de respuesta - min
5 lx
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF023790
Tratamiento antibacteriano
No
EF009568
Número de zonas de conmutación
1
EF000010
Modelo
Detectores de movimiento
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF000194
Retardo de desconexión
0 s
EF000008
Anchura
70 mm
EF000943
Diámetro de montaje
60 mm
EF000218
Profundidad de montaje
34 mm
EF000193
Retardo de conexión
0 s
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
16 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
180 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
90 °
EF003848
Con mando a distancia
Si
EF000416MAX
Frecuencia - max
50 Hz
EF000416MIN
Frecuencia - min
50 Hz
EF003832
Carga C apta
Si
EF021180
Montaje en techo apto
No
EF000664
Adecuado para montaje en pared
Si
EF001198
Adecuado para la transmisión inalámbrica
No
EF003858
Control de HVAC
No
EF000025
Sin halógenos
Si
EF000040
Altura
70 mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF003863
Regulación de luz constante
No
EF006590
Duración de conexión máx.
30 min
EF001732
Corriente de arranque máx.
800 A
EF001322
Alcance máx. frontal
3 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
8 m
EF015953
Potencia máxima de LED
600 W
EF001503
Potencia de ruptura máx.
2300 W
EF006589
Duración de conexión mín.
15 s
EF012278
Profundidad mín. de la caja de empotrar
34 mm
EF009569
Con interfaz DALI
No
EF000483
Con mando a distancia
No
EF003890
Con unidad de señalización
Si
EF000002
Tensión nominal
230 V
EF008011
Altura de montaje óptima
1,1 m
EF003882
Número RAL (similar)
EF004101
Ángulo de escaneo
180 °
EF009566MAX
Ángulo de giro sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Ángulo de giro sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Ángulo de giro sensor, vertical - max
0 °
EF009567MIN
Ángulo de giro sensor, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
Infrarrojos pasivo
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
Si
EF001731MAX
Temperatura - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
0 °C
EF000049
Profundidad
55 mm
EF006311
Zona de animales
Si
EF006243
Transparente
Si
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
Si
EF003904
Conectable en red
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003920
Desconexión forzosa
Si
EF011991
Conexión forzada
Si
EF001099
Interruptor de derivación
Si
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.