??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Rörelsedetektorer / Väggmontering / ON/OFF - Vägg-rörelsedetektorer
Bill of material
EM10055010 - MD 180i/R
ARTNR
Artikelnummer
EM10055010
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EM10055010 - MD 180i/R
GKAT
Enhetskategori
Vägg-rörelsedetektorer
PRODB
Produktbeskrivning
Väggrörelsedetektor 180° bevakningsområde. Inbyggd akustiksensor för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen utan eller med mycket litet dagsljusinsläpp. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt).
BP
Särskilda produktfunktioner
Akustiksensor. Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App.
BS
Användargränssnitt
Inställningsreglage, IR-fjärrkontroll
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Infälld montering / Apparatdosa Ø 68 mm
MONORT
Monteringsplats
vägg
L
Längd
70 mm
B
Bredd
70 mm
H
Höjd/djup
55 mm
GEW
Vikt
91 g
ET
inbyggnadsdjup
34 mm
ELOCH
monteringshål
60 mm
FAR
Färg
opalmatt
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20, IP44 beroende på täckram (beställs separat)
SK
Skyddsklass
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
800 A / 200 µs
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.9 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
180° horisontellt, 60° vertikalt
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 16 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 6 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 101
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
1 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
2 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EM10055010
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EM10055010
LDT
em10055010.ldt
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
EF005624
Larmfunktion
Nej
EF000124
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
EF003429
Svarsvärde justerbar känslighet
ja
EF003814MAX
Svarsvärde luminositet - max
2000 lx
EF003814MIN
Svarsvärde luminositet - min
5 lx
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF023790
Anti-bakteriell
Nej
EF009568
Antal omkopplingszoner
1
EF000010
Utförande
Rörelsedetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000194
Frånkopplingsfördröjning
0 s
EF000008
Bredd
70 mm
EF000943
Inbyggnadsdiameter
60 mm
EF000218
inbyggnadsdjup
34 mm
EF000193
Tillkopplingsfördröjning
0 s
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
16 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontell från/till - max
180 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontell från/till - min
90 °
EF003848
Fjärrstyrt
ja
EF000416MAX
Frekvensområde - max
50 Hz
EF000416MIN
Frekvensområde - min
50 Hz
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
EF000040
Höjd
70 mm
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
30 min
EF001732
Max. startström
800 A
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
3 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
8 m
EF015953
Max. växlingseffekt LED
600 W
EF001503
Max. bryteffekt
2300 W
EF006589
Min inkopplingstid
15 s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
34 mm
EF009569
Med DALI-gränssnitt
Nej
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF003890
Med signalenhet
ja
EF000002
Märkspänning
230 V
EF008011
Optimal montagehöjd
1,1 m
EF003882
RAL-nummer (liknande)
EF004101
Scan-vinkel
180 °
EF009566MAX
Svängområdessensor, horisontell - max
0 °
EF009566MIN
Svängområdessensor, horisontell - min
0 °
EF009567MAX
Svängområdessensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Svängområdessensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv infraröd
EF000187
Spänningstyp
AC
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Djup
55 mm