??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Wandmontage / ON/OFF - Wandpräsenzmelder
Stückliste
EM10410024 - MD/PD 180 Slave
ARTNR
Artikelnummer
EM10410024
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EM10410024 - MD/PD 180 Slave
GKAT
Gerätekategorie
Wandpräsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
"Slave"-Melder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Melders MD 180i/R oder PD 180i/R mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 6 weiteren Nebenstellen.
BP
Besondere Produktfunktionen
-
BS
Benutzerschnittstelle
-
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
70 mm
B
Breite
70 mm
H
Höhe/Tiefe
55 mm
GEW
Gewicht
75 g
ET
Einbautiefe
34 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
opal-matt
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20, IP44 je nach Abdeckung (separat bestellen)
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 95 %, nicht kondensierend
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
0
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
-
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.4 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
180° horizontal, 60° vertikal
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 16 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 6 m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 4 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 101
MONHH
Empf. Montagehöhe
1 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
2 m
HELLW
Helligkeitswert
- lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
0
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
0
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EM10410024
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EM10410024
LDT
em10410024.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Nein
EF005624
Alarmfunktion
Nein
EF000124
Anschlussart
Steckklemme
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Nein
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Nein
EF023790
Antibakterielle Behandlung
Nein
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
0
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
0 s
EF000008
Breite
70 mm
EF000943
Einbaudurchmesser
60 mm
EF000218
Einbautiefe
34 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
0 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
16 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
180 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
90 °
EF003848
Fernbedienbar
Nein
EF000416MAX
Frequenz - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
50 Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
Nein
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Nein
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Ja
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
Nein
EF003858
HLK-Ansteuerung
Nein
EF000025
Halogenfrei
Ja
EF000040
Höhe
70 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF003863
Konstantlichtregelung
Nein
EF006590
Max. Einschaltdauer
min
EF001732
Max. Einschaltstrom
A
EF012569
Max. Präsenzbereich
6,29
EF001322
Max. Reichweite frontal
3 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
8 m
EF015953
Max. Schaltleistung LED
W
EF001503
Max. Schaltleistung
W
EF006589
Min. Einschaltdauer
s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
34 mm
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF003890
Mit Signaleinheit
Ja
EF000002
Nennspannung
230 V
EF008011
Optimale Montagehöhe
1,1 m
EF004101
Scanwinkel
180 °
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Nein
EF001731MAX
Temperatur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
0 °C
EF000049
Tiefe
55 mm
EF006311
Tierschneise
Ja
EF006243
Transparent
Ja
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF003904
Vernetzbar
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
Nein
EF011991
Zwangseinschaltung
Nein
EF001099
Überbrückungsschalter
Nein
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.