??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Seinäasennus / ON/OFF - Seinään asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EM10410024 - MD/PD 180 Slave
ARTNR
Tuotenumero
EM10410024
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EM10410024 - MD/PD 180 Slave
GKAT
Laiteluokka
Seinään asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
"Slave"-ilmaisin MD 180i/R- tai PD 180i/R -"Master"-ilmaisimen tunnistusalueen laajentamiseen, 180°:n tunnistusalueella seinäasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatka Edulliseen järjestelmälaajennukseen jopa 6 lisälaitteella.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
-
BS
Käyttöliittymä
-
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Uppoasennus / Laiterasia Ø 68 mm
MONORT
Asennuspaikka
Seinä
L
Pituus
70 mm
B
Leveys
70 mm
H
Korkeus/syvyys
55 mm
GEW
Paino
75 g
ET
Upotussyvyys
34 mm
ELOCH
Asennusreiän mitta
60 mm
FAR
Väri
opaali matta
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
SK
Suojausluokka
II
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 95 %, ei kondensoituva
AHLK
HVAC-kanavien määrä
0
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Kytkentävirta
-
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.4 W
ERFWIN
Tunnistusalue
180° pystyyn, 60° vaakaan
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 16 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 6 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 4 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 101
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
1 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
2 m
HELLW
Kirkkaus
- lx
ALIK
Valokanavien määrä
0
TEBEL
Painiketulo valaistus
0
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EM10410024
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EM10410024
LDT
em10410024.ldt
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC000133
EF003808
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
Ei
EF005624
Hälytystoiminto
Ei
EF000124
Liitäntätyyppi
pistokepuristin / jousiliitin
EF003429
Vastearvon herkkyyden säätö
Ei
EF003814MAX
Valaistustason raja-arvo - max
lx
EF003814MIN
Valaistustason raja-arvo - min
lx
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Ei
EF023790
Antibakteerinen käsittely
Ei
EF009568
Kytkentäalueiden määrä
0
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF000194
Poiskytkentäviive
0 s
EF000008
Leveys
70 mm
EF000943
Asennuksen halkaisija
60 mm
EF000218
Upotussyvyys
34 mm
EF000193
Päällekytkentäviive
0 s
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
16 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
180 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
90 °
EF003848
Kauko-ohjattava
Ei
EF000416MAX
Taajuus - max
50 Hz
EF000416MIN
Taajuus - min
50 Hz
EF003832
Soveltuu C-kuormitukselle
Ei
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Ei
EF000664
Seinäasennus
Joo
EF001198
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
Ei
EF003858
HVAC-ohjaus
Ei
EF000025
Halogeeniton
Joo
EF000040
Korkeus
70 mm
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003863
Vakiovalonsäätö
Ei
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
min
EF001732
maks. kytkentävirta
A
EF012569
Maksimi läsnäoloalue
6,29
EF001322
Maks. kantomatka edessä
3 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
8 m
EF015953
Max. kytkentäteho LED
W
EF001503
Maks. kytkentäteho
W
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
s
EF012278
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)
34 mm
EF009569
Sisältää DALI-liitännän
Ei
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF003890
Merkintantoyksiköllä
Joo
EF000002
Nimellisjännite
230 V
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
1,1 m
EF004101
Valvonta-alue
180 °
EF009566MAX
Vaakasuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009566MIN
Vaakasuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF009567MAX
Pystysuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009567MIN
Pystysuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF020270
Anturityyppi
passiivinen infrapuna
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
Ei
EF001731MAX
Lämpötila - max
50 °C
EF001731MIN
Lämpötila - min
0 °C
EF000049
Syvyys
55 mm
EF006311
Eläintunnistus
Joo
EF006243
Läpinäkyvä
Joo
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Joo
EF003904
Liitettävyys
Ei
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF003920
Pakotettu poiskytkentä
Ei
EF011991
Pakotettu päällekykentä
Ei
EF001099
Vaiheenvalintakytkin
Ei
EF003882
RAL-numero (vastaava)
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.