??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Väggmontering / ON/OFF - Vägg-närvarodetektorer
Bill of material
EM10410024 - MD/PD 180 Slave
ARTNR
Artikelnummer
EM10410024
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EM10410024 - MD/PD 180 Slave
GKAT
Enhetskategori
Vägg-närvarodetektorer
PRODB
Produktbeskrivning
Slavdetektor för utökning av bevakningsområdet för en masterdetektor MD 180i/R eller PD 180i/R med 180° bevakningsområde för väggmontering. Räckvidd upp till 16 m för en utökning av systemet till låg kostnad med upp till 6 ytterligare biapparater.
BP
Särskilda produktfunktioner
-
BS
Användargränssnitt
-
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Infälld montering / Apparatdosa Ø 68 mm
MONORT
Monteringsplats
vägg
L
Längd
70 mm
B
Bredd
70 mm
H
Höjd/djup
55 mm
GEW
Vikt
75 g
ET
inbyggnadsdjup
34 mm
ELOCH
monteringshål
60 mm
FAR
Färg
opalmatt
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20, IP44 beroende på täckram (beställs separat)
SK
Skyddsklass
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, icke-kondenserande
AHLK
Antal VVK-kanaler
0
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
-
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.4 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
180° horisontellt, 60° vertikalt
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 16 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 6 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 4 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 101
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
1 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
2 m
HELLW
Ljusnivåvärde
- lx
ALIK
Antal ljuskanaler
0
TEBEL
Knappingång belysning
0
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EM10410024
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EM10410024
LDT
em10410024.ldt
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
EF005624
Larmfunktion
Nej
EF000124
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
EF003429
Svarsvärde justerbar känslighet
Nej
EF003814MAX
Svarsvärde luminositet - max
lx
EF003814MIN
Svarsvärde luminositet - min
lx
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
Nej
EF023790
Anti-bakteriell
Nej
EF009568
Antal omkopplingszoner
0
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000194
Frånkopplingsfördröjning
0 s
EF000008
Bredd
70 mm
EF000943
Inbyggnadsdiameter
60 mm
EF000218
inbyggnadsdjup
34 mm
EF000193
Tillkopplingsfördröjning
0 s
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
16 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontell från/till - max
180 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontell från/till - min
90 °
EF003848
Fjärrstyrt
Nej
EF000416MAX
Frekvensområde - max
50 Hz
EF000416MIN
Frekvensområde - min
50 Hz
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
EF000040
Höjd
70 mm
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
min
EF001732
Max. startström
A
EF012569
Max närvaroområde
6,29
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
3 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
8 m
EF015953
Max. växlingseffekt LED
W
EF001503
Max. bryteffekt
W
EF006589
Min inkopplingstid
s
EF012278
Minsta djup på infälld installationsdosa
34 mm
EF009569
Med DALI-gränssnitt
Nej
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF003890
Med signalenhet
ja
EF000002
Märkspänning
230 V
EF008011
Optimal montagehöjd
1,1 m
EF004101
Scan-vinkel
180 °
EF009566MAX
Svängområdessensor, horisontell - max
0 °
EF009566MIN
Svängområdessensor, horisontell - min
0 °
EF009567MAX
Svängområdessensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Svängområdessensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv infraröd
EF000187
Spänningstyp
AC
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Nej
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Djup
55 mm