??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / ON/OFF - Plafondaanwezigheidssensor
Bill of material
EM10425028 - PD 360/8 Slave
ARTNR
Artikelnummer
EM10425028
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EM10425028 - PD 360/8 Slave
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage. Bereik tot 8 m diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen. De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren: - PD 360i/8 - PD 360i/24 - PD 180i/R.
BP
Specifieke productfuncties
-
BS
Gebruikersinterface
-
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
63 mm
DIA
Diameter
140 mm
GEW
Gewicht
232 g
ET
Inbouwdiepte
15 mm
EINSTR
Inschakelstroom
-
ELOCH
inbouwopening
60 mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP20 als inbouwuitvoering,, IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen)
SK
Beschermingsklasse
II
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 95 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0 ...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
230 V AC / 50 Hz
HELLW
Helderheidswaarde
- lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
0
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
AHLK
Aantal HVAC-kanalen
- mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.4 W
ERFWIN
Detectiehoek
360°
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
0
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 8 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 4 m
ERFPR
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 3 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 50
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
3 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
5 m
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EM10425028
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EM10425028
LDT
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC000133
EF003808
Dimfunctie met dimmerbasiselement
Nee
EF005624
Alarmfunctie
Nee
EF000124
Type aansluiting
Steekklem
EF003429
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
Nee
EF003814MAX
Aanspreekhelderheid - max
lx
EF003814MIN
Aanspreekhelderheid - min
lx
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
Nee
EF023790
Antibacteriële behandeling
Nee
EF009568
Aantal schakelzones
0
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF000194
Uitschakelvertraging
0 s
EF000551
Diameter
140 mm
EF000943
Inbouwdiameter
60 mm
EF000218
Inbouwdiepte
15 mm
EF000193
Inschakelvertraging
0 s
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
8 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF003848
Op afstand te bedienen
Nee
EF000416MAX
Frequentie - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequentie - min
50 Hz
EF003832
Geschikt voor C-belasting
Nee
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
ja
EF000664
Geschikt voor wandmontage
Nee
EF001198
Geschikt voor draadloos
Nee
EF003858
HVAC-aansturing
Nee
EF000025
Halogeenvrij
ja
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
EF014926
Compatible met Google Assistant
EF003863
Constante lichtregeling
Nee
EF006590
Max. nalooptijd
min
EF001732
Max. inschakelstroom
A
EF012569
Max. presentiebereik
7,08
EF001322
Max. bereik frontaal
2 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
4 m
EF015953
Max. schakelvermogen LED
W
EF001503
Max. schakelvermogen
W
EF006589
Min. nalooptijd
s
EF012278
Min. diepte van de inbouwdoos
15 mm
EF009569
Met DALI-interface
Nee
EF000483
Met afstandsbediening
Nee
EF003890
Met signaaleenheid
ja
EF000002
Nom. spanning
230 V
EF008011
Optimale montagehoogte
3 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF004101
Scanhoek
360 °
EF009566MAX
Zwenkbereik sensor, horizontaal - max
0 °
EF009566MIN
Zwenkbereik sensor, horizontaal - min
0 °
EF009567MAX
Zwenkbereik sensor, verticaal - max
0 °
EF009567MIN
Zwenkbereik sensor, verticaal - min
0 °
EF020270
Type sensor
passief infrarood
EF000187
Stuurspanningstype
AC
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
Nee
EF001731MAX
Temperatuur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatuur - min
0 °C
EF000049
Diepte
63 mm
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
Helder
ja
EF000147
Onderkruipbeveiliging
ja
EF003904
Verbinding mogelijk
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003920
Gedwongen uitschakeling
Nee
EF011991
Gedwongen inschakeling
Nee
EF001099
Overbruggingsschakelaar
Nee
Preview - Generation
Preview
3D
2D