??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilbehør sensorer - Montering/Fjernbetjening
Bill of material
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
ARTNR
Artikelnummer
EM10425400
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
GKAT
Enhedskategori
Montering
PRODB
Produktbeskrivelse
Udvendigt underlag IP 54 til mange loftsbevægelsessensorerne i serierne MD og loftstilstedeværelsessensorerne i serierne PD. Ledningsindføring med dobbeltmembran.
MONART
Montering
-
MONORT
Monteringssted
-
L
længde
0 mm
B
Bredde
0 mm
H
Højde/dybde
21 mm
DIA
Diameter
127 mm
GEW
Vægt
76 g
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
-
IP
Kapslingsklasse
-
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
- °C
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
85389099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EM10425400
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EM10425400
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.