??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Zubehör Sensoren - Befestigung/Fernbedienung
Stückliste
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
ARTNR
Artikelnummer
EM10425400
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
GKAT
Gerätekategorie
Befestigung
PRODB
Produktbeschreibung
Aufputzdose IP 54 für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD und Decken-Präsenzmelder der Serie PD. Doppelte Membran-Leitungseinführung.
MONART
Montageart
-
MONORT
Montageort
-
L
Länge
0 mm
B
Breite
0 mm
H
Höhe/Tiefe
21 mm
DIA
Durchmesser
127 mm
GEW
Gewicht
76 g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
-
IP
Schutzart
-
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
- °C
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
85389099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EM10425400
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EM10425400
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.