??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Antureiden lisävarusteet - Kiinnitys/Käyttökaukosäädin
Bill of material
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
ARTNR
Tuotenumero
EM10425400
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
GKAT
Laiteluokka
Kiinnitys
PRODB
Tuotekuvaus
Pinta-asennusrasia IP 54 monille kattoon asennettaville liikeilmaisimille sarjojen MD ja kattoon asennettaville läsnäoloilmaisimille sarjojen PD. Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti.
MONART
Asennustapa
-
MONORT
Asennuspaikka
-
L
Pituus
0 mm
B
Leveys
0 mm
H
Korkeus/syvyys
21 mm
DIA
Halkaisija
127 mm
GEW
Paino
76 g
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
-
IP
Kotelointiluokka
-
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
- °C
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
85389099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EM10425400
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EM10425400
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.