??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Toebehoren sensoren - Bevestiging/Afstandsbediening
Bill of material
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
ARTNR
Artikelnummer
EM10425400
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
GKAT
Apparaatcategorie
Bevestiging
PRODB
Productbeschrijving
Opbouwdoos IP 54 voor plafondbewegingsmelders en -aanwezigheidssensoren uit de Standard serie. Dubbele membraan-kabelinvoer.
MONART
Montagevariant
-
MONORT
Montageplaats
-
L
Lengte
0 mm
B
Breedte
0 mm
H
Hoogte/diepte
21 mm
DIA
Diameter
127 mm
GEW
Gewicht
76 g
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
-
IP
Beschermingsgraad
-
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
- °C
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
85389099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EM10425400
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EM10425400
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.