??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Аксессуары для датчиков - креплени/Диаметр
Спецификация
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
ARTNR
Номер артикула
EM10425400
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EM10425400 - STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH
GKAT
Категория устройства
креплени
PRODB
Описание изделия
Коробка для монтажа на поверхность IP 54 Для многих потолочных датчиков присутствия серий PD и Для многих потолочных датчиков серий MD. Кабельный ввод с двойной мембраной.
MONART
Тип монтажа
-
MONORT
Место монтажа
-
L
Длина
0 mm
B
Ширина
0 mm
H
Высота/глубина
21 mm
DIA
Диаметр
127 mm
GEW
Масса
76 g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
-
IP
Степень защиты
-
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
- °C
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85389099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EM10425400
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EM10425400
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.