??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
14 m / SLA - Rettungszeichenleuchte
Stückliste
EN10017513 - SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10017513
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EN10017513 - SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
GKAT
Gerätekategorie
Rettungszeichenleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmontage mit Selbstüberwachung (SC) (Leuchtstofflampen-Version). Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör. Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Statusanzeige durch LED.
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke / Wand
L
Länge
352 mm
B
Breite
90 mm
H
Höhe/Tiefe
114 mm
GEW
Gewicht
1134 g
EINSTR
Einschaltstrom
24,7 A / 129 µs
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
II
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5...+35 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
DIFF
Diffusor
-
AWINK
Ausstrahlungswinkel
°
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
-
BLP
Bemessungsleistung P
5 W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
-
LDAUER
Leuchtdauer
3 h h
EWEITE
Erkennungsweite (DIN EN)
14 m
AKKU
Akku
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Automatischer Selbsttest
true
STATUS
Statusanzeige
per LED
EINSP
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10017513
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10017513
LDT
en10017513.ldt
EF000233
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
35 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
5 °C
EF000381
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
EF000008
Breite
90 mm
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001456
Höhe/Tiefe
114 mm
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012170
Lichtverteiler
sonstige
EF001438
Länge
352 mm
EF009347
Max. Systemleistung
5 W
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF001391
Polzahl
5
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
EF004351
Akkubeschaffenheit
NiCd
EF001278
Art der Kennzeichnung
einseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geeignet für Kennzeichnungsart
Aufkleber
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF007947
Mit Fernschalteranschluss
false
EF011099
Mit Piktogramm
true
EF000003
Montageart
Deckenanbau
EF012518MAX
Nennbetriebsdauer - max
3 h
EF012518MIN
Nennbetriebsdauer - min
3 h
EF002960
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
h
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D