??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
14 m / SLA - Luminaires de secours à pictogramme
Nomenclature
EN10017513 - SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
ARTNR
Référence
EN10017513
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EN10017513 - SLA EL FLP 3h 14m IR SC SM
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaires de secours à pictogramme
PRODB
Description du produit
Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 14 m, pour montage mural et au plafond, avec fonction d'auto-contrôle (SC) (à ampoules fluorescentes). Pour montage latéral ou suspendu (avec accessoires). Test de fonctionnement classique au moyen du bouton-poussoir de test ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi Notification du statut par LED.
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Au plafond / mural
L
Longueur
352 mm
B
Largeur
90 mm
H
Hauteur/profondeur
114 mm
GEW
Poids
1134 g
EINSTR
Courant d'appel
24,7 A / 129 µs
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 54
SK
Classe de protection
II
TEMP
Température ambiante admissible
5...+35 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1.5 mm²
DIFF
Diffuseur
-
AWINK
Angle de rayonnement
°
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
-
BLP
Puissance nominale P
5 W
PHOTO
Sécurité photobiologique
-
LDAUER
Autonomie
3 h h
EWEITE
Distance de visibilité (DIN EN)
14 m
AKKU
Batterie
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Test automatique
true
STATUS
Affichage d'état
par LED
EINSP
Alimentation
décentralisé (batterie autonome)
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94056020
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EN10017513
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EN10017513
LDT
en10017513.ldt
EF000233
Alimentation
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
type de câblage
convient à un câblage direct
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Appareil
transformateur électronique
EF000008
Largeur
90 mm
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF001456
Hauteur/profondeur
114 mm
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF000085
section de conducteur
1,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Non
EF012170
élément de distribution de lumière
autre
EF001438
Longueur
352 mm
EF009347
puissance du système
5 W
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
230 V
EF001391
Nombre de pôles
5
EF000187
Type de tension
AC
EF004284
Matériau du couvercle
Kunststoff opal
EF004258
nombre de têtes de luminaire
1
EF004351
type de batterie
NiCd
EF001278
Type de marquage
einseitig
EF000030
Fonction
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adapté au type de marquage
Aufkleber
EF000483
Avec télécommande
Non
EF007947
Avec connexion pour télécommande
false
EF011099
pictogramme inclus
true
EF000003
Type de montage
Deckenanbau
EF012518MAX
temps d'opération nominal - max
3 h
EF012518MIN
temps d'opération nominal - min
3 h
EF002960
Type de commutation
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositif de surveillance
automatischer Selbsttest
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
h
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D