??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
14 m / SLA - Belysning för utrymningsvägar
Bill of material
EN10017551 - SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10017551
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EN10017551 - SLA EL LED 3h 14m IR SC SM
GKAT
Enhetskategori
Belysning för utrymningsvägar
PRODB
Produktbeskrivning
Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars brinntid och 14 m identifieringsavstånd för vägg- och takmontering med självövervakning (SC) (LED-version). Förberedd för väggarms- och pendelmontering med tillbehör. Funktionskontrollen kan aktiveras på konventionellt sätt med testknapp eller bekvämt med fjärrkontrollen Mobil-SLi, statusvisning med LED.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak/vägg
L
Längd
352 mm
B
Bredd
90 mm
H
Höjd/djup
115 mm
GEW
Vikt
736 g
EINSTR
Inkopplingsström
24,7 A / 129 µs
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP54
SK
Skyddsklass
II
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
5...+35 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,75 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålningsvinkel
°
CRI
Färgåtergivningsindex Ra
> 80
BLP
Märkeffekt P
3 W
PHOTO
Fotobiologisk säkerhet
RG0
LDAUER
Lystid
3 h h
EWEITE
Identifieringsavstånd (DIN EN)
14 m
AKKU
Batteri
NiCd 4,8 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Automatisk självtest
true
STATUS
Statusindikeringen
per lysdiod
EINSP
Strömförsörjningssystem
decentral (enkelbatteri)
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EN10017551
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EN10017551
LDT
EF000233
Strömförsörjningssystem
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Typ av kabeldragning
lämpat för kabelgenomföring
EF012090MAX
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
35 °C
EF012090MIN
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
5 °C
EF000381
Styrenhet
Lysdiodsstyrenhet strömstyrd
EF000008
Bredd
90 mm
EF006436
Lämplig för antal lampor
1
EF001456
Höjd/djup
115 mm
EF009482
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nej
EF012170
Ljusfördelare/spridare
övrigt
EF001438
Längd
352 mm
EF009347
Max. systemeffekt
3 W
EF005905
Med ljuskälla
ja
EF005127MAX
Märkspänning - max
230 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
230 V
EF001391
Antal poler
3
EF000187
Spänningstyp
AC
EF004284
Höljematerial
Kunststoff opal
EF004258
Antal armaturhuvud
1
EF004351
Batterityp
NiCd
EF001278
Typ av indikering
einseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Lämplig för indikering
Aufkleber
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF007947
Med fjärrbrytaranslutning
false
EF011099
Med piktogram
true
EF000003
Monteringssätt
Deckenanbau
EF012518MAX
Nominell drifttid - max
3 h
EF012518MIN
Nominell drifttid - min
3 h
EF002960
Kopplingstyp
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Övervakningsanordning
automatischer Selbsttest
EF011871
Nominell livstid L80B10 vid 25 °C
50000 h
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.