??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
21 m / SLB - Luminárias de sinalização das saídas de emergência
Lista de peças
EN10026836 - SLB EL LED 3h 21m SM
ARTNR
Código
EN10026836
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EN10026836 - SLB EL LED 3h 21m SM
GKAT
Categoria do dispositivo
Luminárias de sinalização das saídas de emergência
PRODB
Descrição do produto
Luminária de emergência com acumulador com 3 h de autonomia e distância de reconhecimento de 21 m para montagem em tecto e parede. Preparada para instalação em braço de parede ou montagem suspensa por meio de acessórios. Teste de funcionamento convencional com botão de teste, indicação de estado por LED. Possibilidade de modo de operação permanente ou não permanente para a luminária de emergência com acumulador.
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Tecto/parede
L
Comprimento
250 mm
B
Largura
150 mm
H
Altura/profundidade
135 mm
GEW
Peso
625 g
EINSTR
Corrente de conexão
23,9 A / 190 µs
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP54
SK
Classe de protecção
II
TEMP
Temperatura ambiente permitida
5...+40 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
0,75 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
opalino
AWINK
Ângulo de emissão de luz
°
CRI
Índice de rendimento de cor Ra
> 80
BLP
Potência atribuída P
3 W
PHOTO
Segurança fotobiológica
RG0
LDAUER
Duração da iluminação
3 h h
EWEITE
Distância de reconhecimento (DIN EN)
21 m
AKKU
Acumulador
NiCd 4,8 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Auto-teste automático
false
STATUS
Indicação da situação
por LED
EINSP
Sistema de alimentação
periférica (acumulador)
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EN10026836
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EN10026836
LDT
EF000233
Sistema de alimentação
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Tipo de eletrificação
adequado para cabos de passagem
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF000008
Largura
150 mm
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF001456
Altura/profundidade
135 mm
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF000085
Secção transversal condutora
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Não
EF012170
Elemento de distribuição de luz
outro
EF001438
Comprimento
250 mm
EF009347
Potência máx. do sistema
3 W
EF005905
Com lâmpada
sim
EF005127MAX
Tensão nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
230 V
EF001391
Número de pólos
3
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF004284
Painel da cobertura
Kunststoff opal
EF004258
Número de cabeças da luminária
1
EF004351
Qualidade de acumulador
NiCd
EF001278
Tipo de sinalização
einseitig
EF000030
Função
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adequado para tipo de sinalização
Aufkleber
EF000483
Com controlo remoto
Não
EF007947
Com ligação de controlo remoto
false
EF011099
Pictograma incluído
true
EF000003
Tipo de montagem
Deckenanbau
EF012518MAX
Tempo de funcionamento nominal - max
3 h
EF012518MIN
Tempo de funcionamento nominal - min
3 h
EF002960
Sistema de cabos
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Instalação de monitorização
Prüftaste
EF011871
Vida útil nominal L80B10 em 25 °C
50000 h
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.