??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
25 m / SLC - Flugtvejsbelysning
Bill of material
EN10031601 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
ARTNR
Artikelnummer
EN10031601
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EN10031601 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
GKAT
Enhedskategori
Flugtvejsbelysning
PRODB
Produktbeskrivelse
Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m (DIN) læseafstand til indbygning i loft med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl). Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en bygning ikke bruges. Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med ESY-Pen eller Mobil-SLi-fjernbetjening . Konstant- eller beredskabstilslutning er beregnet til den selvforsynende nødbelysning.
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Indbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
L
længde
355 mm
B
Bredde
115 mm
H
Højde/dybde
215 mm
EINSTR
Startstrøm
-
GEW
Vægt
1570 g
EL
Indbygningslængde
335 mm
EB
Indbygningsbredde
95 mm
ET
Monteringsdybde
60 mm
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
STATUS
Statusvisningen
-
WERKS
Materiale
metal, pulverlakering
IP
Kapslingsklasse
IP20
SK
Isolationsklasse
I
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0...+40 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,75 - 2,50 mm²
AWINK
Strålingsvinkel
°
BLP
Nominel effekt P
3 W
LDAUER
Belysningstid
3 h h
EWEITE
Læseafstand (DIN EN)
25 m
AKKU
Batteri
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Automatisk selvtest
true
EINSP
Strømforsyningssystemet
decentral (selvforsynende)
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EN10031601
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EN10031601
EF000233
Strømforsyningssystemet
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Type af leder
egnet til gennemgående ledningsføring
EF012090MAX
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
0 °C
EF000381
Driftsenhed
LED-driftsenhed, strømreguleret
EF000008
Bredde
115 mm
EF006436
Egnet til antal lyskilder
1
EF001456
Højde/dybde
215 mm
EF009482
Konstant lumenkontrol?
Ingen
EF000085
Ledertværsnit
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Ingen
EF012170
Lysfordeler
andre
EF001438
længde
355 mm
EF009347
Systemeffekt
3 W
EF005905
Med lyskilde
Ja
EF005127MAX
Nominel spænding - max
230 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
230 V
EF001391
Poltal
7
EF000187
Spændingstype
AC
EF004284
Afskærmningens materiale
Kunststoff transparent
EF004258
Antal lampehoveder
1
EF004351
Batteriegenskaber
Lithium-Ionen
EF001278
Mærkningstype
doppelseitig
EF000030
funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Egnet til mærkningstype
Acrylglasplatte
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF007947
Med fjernbetjeningstilslutning
true
EF011099
Piktogram medfølger
false
EF000003
Montering
Einbau
EF012518MAX
Nominel driftstid - max
3 h
EF012518MIN
Nominel driftstid - min
3 h
EF002960
Koblingssystem
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Overvågningsanordning
automatischer Selbsttest
EF000846
Indbygningsbredde
95 mm
EF023518
Indbygningshøjde/dybde
60 mm
EF004265
Indbygningslængde
335 mm
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.