??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
25 m / SLC - Luminárias de sinalização das saídas de emergência
Lista de peças
EN10031601 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
ARTNR
Código
EN10031601
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EN10031601 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM
GKAT
Categoria do dispositivo
Luminárias de sinalização das saídas de emergência
PRODB
Descrição do produto
Luminária de emergência com acumulador, autonomia de 3 h e distância de reconhecimento de 25 m (DIN) para montagem embutida no tecto, com automonitorização (SC) e contacto à prova de falha (abre em caso de falha). Ligação de controlo à distância adicional (F+, F-) para desactivação da função de luzes de emergência se o edifício não for utilizado. Teste de funcionamento e auto-monitorização accionáveis de forma convencional com botão de teste ou confortavelmente com o ESY-Pen e pelo controlo à distância Mobil-SL . Possibilidade de modo de operação permanente ou não permanente para a luminária de emergência com acumulador.
BS
Interface do utilizador
Controlo remoto IR
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem embutida
MONORT
Local de montagem
Tecto
L
Comprimento
355 mm
B
Largura
115 mm
H
Altura/profundidade
215 mm
EINSTR
Corrente de conexão
-
GEW
Peso
1570 g
EL
Comprimento de montagem
335 mm
EB
Largura de montagem
95 mm
ET
Profundidade de montagem
60 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
STATUS
Indicação da situação
-
WERKS
Material
Metal, revestimento em pó
IP
Grau de protecção
IP20
SK
Classe de protecção
I
TEMP
Temperatura ambiente permitida
0...+40 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
0,75 - 2,50 mm²
AWINK
Ângulo de emissão de luz
°
BLP
Potência atribuída P
3 W
LDAUER
Duração da iluminação
3 h h
EWEITE
Distância de reconhecimento (DIN EN)
25 m
AKKU
Acumulador
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Auto-teste automático
true
EINSP
Sistema de alimentação
periférica (acumulador)
ULAND
País de origem
CN
ZTN
Número de classificação pautal
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EN10031601
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EN10031601
EF000233
Sistema de alimentação
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Tipo de eletrificação
adequado para cabos de passagem
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
0 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF000008
Largura
115 mm
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF001456
Altura/profundidade
215 mm
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF000085
Secção transversal condutora
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Não
EF012170
Elemento de distribuição de luz
outro
EF001438
Comprimento
355 mm
EF009347
Potência máx. do sistema
3 W
EF005905
Com lâmpada
sim
EF005127MAX
Tensão nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
230 V
EF001391
Número de pólos
7
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF004284
Painel da cobertura
Kunststoff transparent
EF004258
Número de cabeças da luminária
1
EF004351
Qualidade de acumulador
Lithium-Ionen
EF001278
Tipo de sinalização
doppelseitig
EF000030
Função
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adequado para tipo de sinalização
Acrylglasplatte
EF000483
Com controlo remoto
Não
EF007947
Com ligação de controlo remoto
true
EF011099
Pictograma incluído
false
EF000003
Tipo de montagem
Einbau
EF012518MAX
Tempo de funcionamento nominal - max
3 h
EF012518MIN
Tempo de funcionamento nominal - min
3 h
EF002960
Sistema de cabos
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Instalação de monitorização
automatischer Selbsttest
EF000846
Largura de montagem
95 mm
EF023518
Altura/profundidade para embutir
60 mm
EF004265
Comprimento de montagem
335 mm
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.