??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
25 m / SLC - Luminaires de secours à pictogramme
Nomenclature
EN10031618 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
ARTNR
Référence
EN10031618
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EN10031618 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaires de secours à pictogramme
PRODB
Description du produit
Luminaire de secours autonome avec capacité de 3 h et distance de visibilité de 25 m (DIN), montage apparent au plafond, fonction d'auto-contrôle (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur). Connexion supplémentaire pour commutation à distance (F+, F-) afin de désactiver la fonction de secours lorsque le bâtiment est vide. Tous les accessoires de fixation nécessaires sont fournis. Fourni avec planche à pictogramme et 5 pictogrammes (bas (bilatéral), droite, gauche, symbole de vide). Sources lumineuses fournies, 24 LED. Test de fonctionnement et fonction d'auto-contrôle pouvant être mis en œuvre de manière classique au moyen du bouton-poussoir de test, confortablement avec ESY-Pen ou encore plus simplement, avec la télécommande Mobil-SLi- Surveillance constante du niveau de charge- Test de fonctionnement hebdomadaire et test long annuel automatiques- Affichage des résultats des tests indiqués par LED (verte/rouge). Mode permanent et mode secours. Batterie avec connecteur polarisé (fournie). Raccordement par borniers. Introduction des câbles par le haut, au-dessus des accessoires de fixation (fournis). Boîtier en aluminium traité.
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Au plafond
L
Longueur
300 mm
B
Largeur
55 mm
H
Hauteur/profondeur
235 mm
EINSTR
Courant d'appel
-
GEW
Poids
1020 g
EL
Longueur
300 mm
EB
Largeur
55 mm
ET
Profondeur
235 mm
FAR
Couleur
Aluminium
STATUS
Affichage d'état
-
WERKS
Matériau
Aluminium
IP
Indice de protection
IP 40
SK
Classe de protection
I
TEMP
Température ambiante admissible
0...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
0,75 - 2,50 mm²
AWINK
Angle de rayonnement
°
BLP
Puissance nominale P
3 W
LDAUER
Autonomie
3 h h
EWEITE
Distance de visibilité (DIN EN)
25 m
AKKU
Batterie
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Test automatique
true
EINSP
Alimentation
décentralisé (batterie autonome)
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94056020
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EN10031618
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EN10031618
EF000233
Alimentation
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
type de câblage
convient à un câblage direct
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0 °C
EF000381
Appareil
Ballast LED commandé en courant
EF000008
Largeur
55 mm
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF001456
Hauteur/profondeur
235 mm
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF000085
section de conducteur
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Non
EF012170
élément de distribution de lumière
autre
EF001438
Longueur
300 mm
EF009347
puissance du système
3 W
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
230 V
EF001391
Nombre de pôles
7
EF000187
Type de tension
AC
EF004284
Matériau du couvercle
Kunststoff transparent
EF004258
nombre de têtes de luminaire
1
EF004351
type de batterie
Lithium-Ionen
EF001278
Type de marquage
doppelseitig
EF000030
Fonction
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adapté au type de marquage
Acrylglasplatte
EF000483
Avec télécommande
Non
EF007947
Avec connexion pour télécommande
true
EF011099
pictogramme inclus
false
EF000003
Type de montage
Deckenanbau
EF012518MAX
temps d'opération nominal - max
3 h
EF012518MIN
temps d'opération nominal - min
3 h
EF002960
Type de commutation
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositif de surveillance
automatischer Selbsttest
EF000846
Largeur
55 mm
EF023518
hauteur/profondeur d'encastrement
235 mm
EF004265
Longueur
300 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.