??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
25 m / SLC - Belysning för utrymningsvägar
Bill of material
EN10031618 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10031618
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EN10031618 - SLC EL LED 3h 25m IR SC/C SM
GKAT
Enhetskategori
Belysning för utrymningsvägar
PRODB
Produktbeskrivning
Nödbelysning med batteribackup med 3 timmars brinntid och 25 m (DIN) identifieringsavstånd för utanpåliggande takmontering med självövervakning (SC) och Fail-Safe-kontakt (som bryter vid fel). Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för avaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används. Komplett med monteringsbeslag. Inklusive piktogramskiva och 5 piktogram (nedtill (på båda sidor), höger, vänster, tomsymbol). Inklusive ljuskälla, 24 LED. Funktionskontroll och egenövervakning kan utlösas konventionellt med testknapp eller bekvämt med ESY-Pen eller fjärrkontrollen Mobil-SLi - Konstant laddningsövervakning - automatiskt, veckovis funktionstest och årligt driftstest - visning av testresultat med färgade lysdioder (grönt/rött). Permanent- och beredskapsläge. Inklusive batteri med anslutning med skydd mot omvänd polaritet. Anslutning med snabbanslutningar. Kabelgenomföring ovanifrån med monteringsbeslag (ingår). Hölje av ytbehandlat aluminium.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
L
Längd
300 mm
B
Bredd
55 mm
H
Höjd/djup
235 mm
EINSTR
Inkopplingsström
-
GEW
Vikt
1020 g
EL
Inbyggnadslängd
300 mm
EB
Inbyggnadsbredd
55 mm
ET
inbyggnadsdjup
235 mm
FAR
Färg
Aluminium
STATUS
Statusindikeringen
-
WERKS
Material
Aluminium
IP
Kapslingsklass
IP40
SK
Skyddsklass
I
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0...+40 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,75 - 2,50 mm²
AWINK
Strålningsvinkel
°
BLP
Märkeffekt P
3 W
LDAUER
Lystid
3 h h
EWEITE
Identifieringsavstånd (DIN EN)
25 m
AKKU
Batteri
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Automatisk självtest
true
EINSP
Strömförsörjningssystem
decentral (enkelbatteri)
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Tulltariffnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EN10031618
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EN10031618
EF000233
Strömförsörjningssystem
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Typ av kabeldragning
lämpat för kabelgenomföring
EF012090MAX
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
40 °C
EF012090MIN
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
0 °C
EF000381
Styrenhet
Lysdiodsstyrenhet strömstyrd
EF000008
Bredd
55 mm
EF006436
Lämplig för antal lampor
1
EF001456
Höjd/djup
235 mm
EF009482
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nej
EF012170
Ljusfördelare/spridare
övrigt
EF001438
Längd
300 mm
EF009347
Max. systemeffekt
3 W
EF005905
Med ljuskälla
ja
EF005127MAX
Märkspänning - max
230 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
230 V
EF001391
Antal poler
7
EF000187
Spänningstyp
AC
EF004284
Höljematerial
Kunststoff transparent
EF004258
Antal armaturhuvud
1
EF004351
Batterityp
Lithium-Ionen
EF001278
Typ av indikering
doppelseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Lämplig för indikering
Acrylglasplatte
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF007947
Med fjärrbrytaranslutning
true
EF011099
Med piktogram
false
EF000003
Monteringssätt
Deckenanbau
EF012518MAX
Nominell drifttid - max
3 h
EF012518MIN
Nominell drifttid - min
3 h
EF002960
Kopplingstyp
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Övervakningsanordning
automatischer Selbsttest
EF000846
Inbyggnadsbredd
55 mm
EF023518
Inbyggnadshöjd/-djup
235 mm
EF004265
Inbyggnadslängd
300 mm
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.