??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
32 m / SLD - Poistumismerkkivalo
Bill of material
EN10031656 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
ARTNR
Tuotenumero
EN10031656
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EN10031656 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
GKAT
Laiteluokka
Poistumismerkkivalo
PRODB
Tuotekuvaus
Yksiparistoinen opastevalo 3 h:n opastevalon kestolla ja 32 m:n tunnistusmatkalla upotettuun kattoasennukseen itsevalvonnalla (SC) ja Fail-Safe-kontaktilla (aukeaa virheen sattuessa). Lisäksi kaukokytkinliitäntä (F+, F-) opastevalotoiminnon deaktivointiin, kun rakennus ei ole käytössä. Täydellinen, mukana kiinnitystarvikkeet. Sisältää symbolilevyn ja 5 symbolia (alas [molemmilla puolilla], vasemmalle, oikealle, tyhjän symboli). Sis. lampun, 28 LEDiä. Toimintatarkastus ja itsevalvonta käynnistettävissä perinteisesti tarkastuspainikkeella tai kätevästi ESY-Penillä tai Mobil-SLi-kaukosäätimellä, jatkuva lataustilan seuranta, automaattinen viikoittainen toimintatarkastus ja vuosittainen käyttökestotesti, testitulosten näyttö värillisillä LED-merkkivaloilla (vihreä/punainen). Kesto- ja käyttövalmiuskytkentä. Sisältää akun, jossa napaisuusvarmistettu pistoliitäntä. Liitäntä pistoliitinten avulla. Johdon sisäänvienti ylhäältä kiinnitystarvikkeiden avulla (sisältyvät toimitukseen). Kattoupotuskotelo ja suojus metallia valkoinen, lähes kuin RAL 9010.
BS
Käyttöliittymä
IR-kaukosäädin
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Tasoasennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
L
Pituus
425 mm
B
Leveys
115 mm
H
Korkeus/syvyys
245 mm
EINSTR
Kytkentävirta
-
GEW
Paino
1890 g
EL
Asennuspituus
405 mm
EB
Asennusleveys
95 mm
ET
Upotussyvyys
65 mm
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
STATUS
Tilanäyttö
-
WERKS
Materiaali
metalli, jauhepinnoitettu
IP
Kotelointiluokka
IP20
SK
Suojausluokka
I
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0...+40 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0,75 - 2,50 mm²
AWINK
Säteilykulma
°
BLP
Mitoitusteho P
3 W
LDAUER
Valaistuksen kesto
3 h h
EWEITE
Havaintoetäisyys (DIN EN)
32 m
AKKU
Akku
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Automaattinen itsetestaus
true
EINSP
Virransyöttöjärjestelmä
hajotettu (yksiparistoinen)
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EN10031656
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EN10031656
EF000233
Virransyöttöjärjestelmä
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Kaapelointitapa
soveltuu läpikulkujohdotukseen
EF012090MAX
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
40 °C
EF012090MIN
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
0 °C
EF000381
Käyttölaite
Sähköohjattu LED-käyttölaite
EF000008
Leveys
115 mm
EF006436
Soveltuu lamppumäärälle
1
EF001456
Korkeus/syvyys
245 mm
EF009482
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
Ei
EF000085
Johtimen poikkipinta
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Ei
EF012170
Valonjako
muu
EF001438
Pituus
425 mm
EF009347
Järjestelmän enimmäisteho
3 W
EF005905
Sis. lampun
Joo
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
230 V
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
230 V
EF001391
Napaluku
7
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF004284
Suojuksen raaka-aine
Kunststoff transparent
EF004258
Valaisinpäiden lukumäärä
1
EF004351
Akun laatu
Lithium-Ionen
EF001278
Merkintätapa
doppelseitig
EF000030
Toiminto
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Soveltuu merkintätavalle
Acrylglasplatte
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF007947
Kaukokytkinliitäntä
true
EF011099
Sisältää piktogrammin
false
EF000003
Asennustapa
Einbau
EF012518MAX
Nimellinen toiminta-aika - max
3 h
EF012518MIN
Nimellinen toiminta-aika - min
3 h
EF002960
Kytkentätapa
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Valvontalaite
automatischer Selbsttest
EF000846
Asennusleveys
95 mm
EF023518
Rakenteellinen upotussyvyys
65 mm
EF004265
Asennuspituus
405 mm
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.