??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
32 m / SLD - Vluchtwegverlichting
Bill of material
EN10031656 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
ARTNR
Artikelnummer
EN10031656
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EN10031656 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C RM
GKAT
Apparaatcategorie
Vluchtwegverlichting
PRODB
Productbeschrijving
Decentrale noodverlichting met 3 uur brandtijd en 32 m leesafstand voor plafondinbouw met zelfcontrole (SC) en Fail-Safe-contact (opent bij storing). Extra aansluiting van afstandsschakelaar (F+, F-) voor deactivering van de noodverlichtingsfunctie als het gebouw niet wordt gebruikt. Compleet met bevestigingsmateriaal. Inclusief pictogramplaat en 5 pictogrammen (onder (dubbelzijdig), rechts, links, blanco symbool). Inclusief lichtbronnen, 28 LED's. Functietest en zelfcontrole conventioneel met testknop of gemakkelijk met ESY-Pen of afstandsbediening Mobil-SLi te activeren - permanente oplaadcontrole - automatische, wekelijkse functietest en jaarlijkse bedrijfstest - aanduiding van de testresultaten door middel van gekleurde LED's (groen/rood). Continu- en standby-schakeling. Inclusief accu met gepolariseerde connector. Aansluiting door middel van insteekklemmen. Kabelinvoer aan de bovenzijde met behulp van bevestigingsmateriaal (inclusief). Plafondinbouwbehuizing en afscherming van metaal, wit (overeenkomstig RAL 9010).
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
Inbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond
L
Lengte
425 mm
B
Breedte
115 mm
H
Hoogte/diepte
245 mm
EINSTR
Inschakelstroom
-
GEW
Gewicht
1890 g
EL
Inbouwlengte
405 mm
EB
Inbouwbreedte
95 mm
ET
Inbouwdiepte
65 mm
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
STATUS
Statusindicatie
-
WERKS
Materiaal
metaal, poedergecoat
IP
Beschermingsgraad
IP20
SK
Beschermingsklasse
I
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0...+40 °C
NENNSP
Nom. spanning
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
0,75 - 2,50 mm²
AWINK
Stralingshoek
°
BLP
Nominaal vermogen P
3 W
LDAUER
Brandduur
3 h h
EWEITE
Leesafstand (DIN EN)
32 m
AKKU
Accu
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Automatische zelftest
true
EINSP
Voedingssysteem
Decentraal (individuele batterij)
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EN10031656
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EN10031656
EF000233
Voedingssysteem
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Soort bedrading
Geschikt voor doorvoerbedrading
EF012090MAX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
40 °C
EF012090MIN
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
0 °C
EF000381
Regelapparaten
LED-voorschakelapparaat stroomgestuurd
EF000008
Breedte
115 mm
EF006436
Geschikt voor aantal lampen
1
EF001456
Hoogte/diepte
245 mm
EF009482
Constante lichtstroom regeling
Nee
EF000085
Kabeldiameter
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nee
EF012170
Lichtverdeler
overige
EF001438
Lengte
425 mm
EF009347
Max. systeemvermogen
3 W
EF005905
Met lichtbron
ja
EF005127MAX
Nom. spanning - max
230 V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
230 V
EF001391
Aantal polen
7
EF000187
Stuurspanningstype
AC
EF004284
Materiaal afdekking
Kunststoff transparent
EF004258
Aantal lichtkoppen
1
EF004351
Accutype
Lithium-Ionen
EF001278
Type aanduiding
doppelseitig
EF000030
Werking
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geschikt voor markeringstype
Acrylglasplatte
EF000483
Met afstandsbediening
Nee
EF007947
Met afstandsschakelaaraansluiting
true
EF011099
Incl. pictogram
false
EF000003
Montagevariant
Einbau
EF012518MAX
Nom. bedrijfsduur - max
3 h
EF012518MIN
Nom. bedrijfsduur
3 h
EF002960
Type schakeling
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Controle-inrichting
automatischer Selbsttest
EF000846
Inbouwbreedte
95 mm
EF023518
Inbouwhoogte/diepte
65 mm
EF004265
Inbouwlengte
405 mm
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.