??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
32 m / SLD - Rettungszeichenleuchte
Stückliste
EN10031663 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10031663
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EN10031663 - SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM
GKAT
Gerätekategorie
Rettungszeichenleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 32 m Erkennungsweite für Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC)und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler). Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes. Komplett mit Befestigungszubehör. Inklusive Piktogramm-Scheibe und 5 Piktogrammen (unten (beidseitig), rechts, links, Leersymbol). Inklusive Leuchtmittel, 28 LEDs. Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit ESY-Pen oder Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar- Ständige Ladungsüberwachung- Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Inklusive LiFePO4-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive). Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium.
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke
L
Länge
360 mm
B
Breite
55 mm
H
Höhe/Tiefe
270 mm
EINSTR
Einschaltstrom
-
GEW
Gewicht
1310 g
EL
Einbaulänge
360 mm
EB
Einbaubreite
55 mm
ET
Einbautiefe
270 mm
FAR
Farbe
Aluminium
STATUS
Statusanzeige
-
WERKS
Werkstoff
Aluminium
IP
Schutzart
IP40
SK
Schutzklasse
I
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,75 - 2,50 mm²
AWINK
Ausstrahlungswinkel
°
BLP
Bemessungsleistung P
3 W
LDAUER
Leuchtdauer
3 h h
EWEITE
Erkennungsweite (DIN EN)
32 m
AKKU
Akku
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Automatischer Selbsttest
true
EINSP
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10031663
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10031663
EF000233
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
40 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
0 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF000008
Breite
55 mm
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001456
Höhe/Tiefe
270 mm
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012170
Lichtverteiler
sonstige
EF001438
Länge
360 mm
EF009347
Max. Systemleistung
3 W
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF001391
Polzahl
7
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
EF004351
Akkubeschaffenheit
Lithium-Ionen
EF001278
Art der Kennzeichnung
doppelseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geeignet für Kennzeichnungsart
Acrylglasplatte
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF007947
Mit Fernschalteranschluss
true
EF011099
Mit Piktogramm
false
EF000003
Montageart
Deckenanbau
EF012518MAX
Nennbetriebsdauer - max
3 h
EF012518MIN
Nennbetriebsdauer - min
3 h
EF002960
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Überwachungseinrichtung
automatischer Selbsttest
EF000846
Einbaubreite
55 mm
EF023518
Einbauhöhe/-tiefe
270 mm
EF004265
Einbaulänge
360 mm
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.