??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
21 m / SLB - Rettungszeichenleuchte
Stückliste
EN10032677 - SLB EL LED 8h 21m SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10032677
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EN10032677 - SLB EL LED 8h 21m SM
GKAT
Gerätekategorie
Rettungszeichenleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
Einzelbatterie-Notleuchte mit 8 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmontage. Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör. Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED. Dauer- oder Bereitschaftsschaltung sind in der Einzelbatterie-Notleuchte vorgesehen.
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke / Wand
L
Länge
250 mm
B
Breite
150 mm
H
Höhe/Tiefe
135 mm
GEW
Gewicht
560 g
EINSTR
Einschaltstrom
-
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9003
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
II
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5...+45 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,75 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Ausstrahlungswinkel
°
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
3 W
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
RG0
LDAUER
Leuchtdauer
8 h h
EWEITE
Erkennungsweite (DIN EN)
21 m
AKKU
Akku
LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
AUTSEL
Automatischer Selbsttest
false
STATUS
Statusanzeige
per LED
EINSP
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
94056080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10032677
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10032677
LDT
EF000233
Einspeisung
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
45 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
5 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF000008
Breite
150 mm
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF001456
Höhe/Tiefe
135 mm
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012170
Lichtverteiler
sonstige
EF001438
Länge
250 mm
EF009347
Max. Systemleistung
3 W
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF001391
Polzahl
3
EF000187
Spannungsart
AC
EF004284
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
EF004258
Anzahl der Leuchtenköpfe
1
EF004351
Akkubeschaffenheit
Lithium-Ionen
EF001278
Art der Kennzeichnung
einseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Geeignet für Kennzeichnungsart
Aufkleber
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF007947
Mit Fernschalteranschluss
false
EF011099
Mit Piktogramm
true
EF000003
Montageart
Deckenanbau
EF012518MAX
Nennbetriebsdauer - max
8 h
EF012518MIN
Nennbetriebsdauer - min
8 h
EF002960
Schaltungsart
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Überwachungseinrichtung
Prüftaste
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
50000 h
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.