??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
EN10050015 - Siirrettävä valonheitin
Bill of material
EN10050015
ARTNR
Tuotenumero
EN10050015
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EN10050015
GKAT
Laiteluokka
Siirrettävä valonheitin
PRODB
Tuotekuvaus
Kannettava valonheitin ja hätävalotoiminto. Painikkeella voidaan valita 4 tunnin työvalo, 8 tunnin jatkuva valo tai 8 tunnin vilkkuva valo. Varavirtapiiri valon automaattiseen sytyttämiseen lataustelineessä sähkökatkon sattuessa. Latausteline, jossa on virtalähde 230 V:n verkkovirtaan kytkemistä ja pistoke 12 V:n ajoneuvopistorasioita varten.
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Rakenne/auto
MONORT
Asennuspaikka
Seinä
L
Pituus
122 mm
B
Leveys
94 mm
H
Korkeus/syvyys
270 mm
GEW
Paino
916 g
FAR
Väri
punainen/musta
WERKS
Materiaali
ABS
IP
Kotelointiluokka
IP54
SK
Suojausluokka
III
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nimellisjännite
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
DIFF
Diffuusori
läpinäkyvä
FTEMP
Värilämpötila
6200 K
CRI
Värintoistoindeksi Ra
> 80
LICHTS
Valovirta
235 lm
PHOTO
Fotobiologinen turvallisuus
RG1
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
85131000
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EN10050015
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EN10050015
EF011868
Kaapelointitapa
Sulku
EF009349
Valaisimen mitoitettu valovirta
235 lm
EF000008
Leveys
94 mm
EF009346MAX
Värilämpötila-alue - max
6200 K
EF009346MIN
Värilämpötila-alue - min
6000 K
EF004275
Soveltuu hätävaloksi
Joo
EF001456
Korkeus/syvyys
270 mm
EF001438
Pituus
122 mm
EF005905
Sis. lampun
Joo
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
240 V
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
100 V
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
IP54
EF000004
Suojausluokka
III
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF001302
Ladattava
true
EF007696
Vilkkuvalotoiminto päälamppu
true
EF007697
Vilkkuvalotoiminto sivulamppu
false
EF007847
Päälamppu
LED nicht austauschbar
EF001303
Integroitu latauslaite
true
EF007900
Lampputeho päälamppu
3 W
Preview - Generation
Preview
3D
2D