??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
EN10050015 - Projecteur portatif
Nomenclature
EN10050015
ARTNR
Référence
EN10050015
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EN10050015
GKAT
Catégorie d'appareils
Projecteur portatif
PRODB
Description du produit
Projecteurs portatifs avec fonction de secours. 4 heures d’éclairage de travail, 8 heures d’éclairage permanent ou 8 heures de clignotement sélectionnables via une touche. Mode secours pour un allumage automatique du luminaire dans la station de chargement en cas de coupure de courant. Station de chargement avec bloc d'alimentation pour raccordement 230 V et avec fiche pour prise de véhicule 12 V DC.
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Structure / voiture
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
122 mm
B
Largeur
94 mm
H
Hauteur/profondeur
270 mm
GEW
Poids
916 g
FAR
Couleur
rouge/noir
WERKS
Matériau
ABS
IP
Indice de protection
IP 54
SK
Classe de protection
III
TEMP
Température ambiante admissible
0 °C...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
DIFF
Diffuseur
transparent
FTEMP
Température de couleur
6200 K
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
LICHTS
Flux lumineux
235 lm
PHOTO
Sécurité photobiologique
RG1
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85131000
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EN10050015
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EN10050015
EF011868
type de câblage
Finition
EF009349
flux lumineux utile
235 lm
EF000008
Largeur
94 mm
EF009346MAX
température de couleur - max
6200 K
EF009346MIN
température de couleur - min
6000 K
EF004275
Adapté aux luminaires de secours
Oui
EF001456
Hauteur/profondeur
270 mm
EF001438
Longueur
122 mm
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
240 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
100 V
EF005474
Type de protection (IP)
IP 54
EF000004
Classe de protection
III
EF000187
Type de tension
AC
EF001302
Rechargeable
true
EF007696
Fonction d'allumage intermittent source lumineuse principale
true
EF007697
Fonction d'allumage intermittent source lumineuse secondaire
false
EF007847
Source lumineuse principale
LED nicht austauschbar
EF001303
Chargeur intégré
true
EF007900
Puissance source lumineuse principale
3 W
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D