??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
EN10050015 - Handlamp
Bill of material
EN10050015
ARTNR
Artikelnummer
EN10050015
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EN10050015
GKAT
Apparaatcategorie
Handlamp
PRODB
Productbeschrijving
Handschijnwerper met noodverlichtingsfunctie. 4 uur werk-, 8 uur continu- of 8 uur knipperlicht kan met een toets worden geselecteerd. Stand-byschakeling voor automatisch inschakelen van de armatuur in het laadstation bij stroomuitval. Laadstation met netvoeding voor aansluiting op 230 V en met stekker voor 12 V DC-aansluitingen in een auto.
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
Opbouw / auto
MONORT
Montageplaats
Wand
L
Lengte
122 mm
B
Breedte
94 mm
H
Hoogte/diepte
270 mm
GEW
Gewicht
916 g
FAR
Kleur
rood/zwart
WERKS
Materiaal
ABS
IP
Beschermingsgraad
IP54
SK
Beschermingsklasse
III
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nom. spanning
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
DIFF
Diffusor
helder
FTEMP
Kleurtemperatuur
6200 K
CRI
Kleurweergave-index Ra
> 80
LICHTS
Lichtstroom
235 lm
PHOTO
Fotobiologische veiligheid
RG1
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
85131000
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EN10050015
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EN10050015
EF011868
Soort bedrading
Afsluiting
EF009349
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
235 lm
EF000008
Breedte
94 mm
EF009346MAX
Kleurtemperatuur - max
6200 K
EF009346MIN
Kleurtemperatuur - min
6000 K
EF004275
Geschikt voor noodverlichting
ja
EF001456
Hoogte/diepte
270 mm
EF001438
Lengte
122 mm
EF005905
Met lichtbron
ja
EF005127MAX
Nom. spanning - max
240 V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
100 V
EF005474
Beschermingsgraad (IP)
IP54
EF000004
Beschermingsklasse
III
EF000187
Stuurspanningstype
AC
EF001302
Oplaadbaar
true
EF007696
Knipperlichtfunctie hoofdlichtbron
true
EF007697
Knipperlichtfunctie secundaire lichtbron
false
EF007847
Hoofdlichtbron
LED nicht austauschbar
EF001303
Geïntegreerde oplaadvoorziening
true
EF007900
Lampvermogen hoofdlamp
3 W
Preview - Generation
Preview
3D
2D