??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
EN10050015 - Фонарь-прожектор переносной
Спецификация
EN10050015
ARTNR
Номер артикула
EN10050015
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EN10050015
GKAT
Категория устройства
Фонарь-прожектор переносной
PRODB
Описание изделия
Переносной прожектор с функцией аварийного освещения. С помощью выключателя можно выбрать рабочее освещение в течение 4 ч, постоянное освещение в течение 8 ч или работу в режиме проблескового маячка в течение 8 ч. Функционирование в режиме готовности для автоматического включения светильника в зарядном устройстве при отключении электропитания. Зарядное устройство с блоком питания для подключения к сети 230 В и со штекером для автомобильных розеток на 12 В пост. тока.
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Накладной монтаж / Автомобиль
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
122 mm
B
Ширина
94 mm
H
Высота/глубина
270 mm
GEW
Масса
916 g
FAR
Цвет
черный/красный
WERKS
Материал
ABS
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
III
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
0 °C...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
DIFF
Рассеиватель
прозрачный
FTEMP
Цветовая температура
6200 K
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
LICHTS
Световой поток
235 lm
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG1
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85131000
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10050015
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10050015
EF011868
Тип проводки
Завершение
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
235 lm
EF000008
Ширина
94 mm
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
6200 K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
6000 K
EF004275
Предназначен для аварийного освещения
да
EF001456
Высота/глубина
270 mm
EF001438
Длина
122 mm
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
240 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
100 V
EF005474
Степень защиты (IP)
IP54
EF000004
Класс защиты
III
EF000187
Тип напряжения
AC
EF001302
заряжаемый
true
EF007696
Функция проблескового света основного осветительного прибора
true
EF007697
Функция проблескового света вспомогательного осветительного прибора
false
EF007847
Основное средство освещения
LED nicht austauschbar
EF001303
Встроенный питатель
true
EF007900
Мощность основной лампы
3 W
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D