??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
3 h / ELX - Luminária de segurança
Lista de peças
EN10077227 - ELX EL LED 3h IR SM
ARTNR
Código
EN10077227
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EN10077227 - ELX EL LED 3h IR SM
GKAT
Categoria do dispositivo
Luminária de segurança
PRODB
Descrição do produto
Luminária de emergência com acumulador para iluminação do caminho de evacuação com 3 h de autonomia. Auto-monitorização com indicação colorida do estado. Teste de funcionamento inviolável accionável pelo controlo remoto ou íman. Opcionalmente, modo de operação permanente ou não permanente.
BS
Interface do utilizador
Controlo remoto IR
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Tecto/parede
L
Comprimento
388 mm
B
Largura
148 mm
H
Altura/profundidade
46 mm
GEW
Peso
842 g
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9016
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP54
SK
Classe de protecção
II
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 95 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
5...+35 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corrente de conexão
5,3 A / 308 µs
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ângulo de emissão de luz
°
FTEMP
Temperatura da cor
4000 K
CRI
Índice de rendimento de cor Ra
> 80
BLP
Potência atribuída P
3 W
LICHTS
Fluxo luminoso
186 lm
LICHTA
Rendimento luminoso
62 lm/W
LDAUER
Duração da iluminação
3 h h
AKKU
Acumulador
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Auto-teste automático
false
STATUS
Indicação da situação
por LED
EINSP
Sistema de alimentação
periférica (acumulador)
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EN10077227
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EN10077227
LDT
en10077227.ldt
EF000233
Sistema de alimentação
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Tipo de eletrificação
adequado para cabos de passagem
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
186 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF000008
Largura
148 mm
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
4000 K
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
4000 K
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF001456
Altura/profundidade
46 mm
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF000085
Secção transversal condutora
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Não
EF012170
Elemento de distribuição de luz
outro
EF001438
Comprimento
388 mm
EF009347
Potência máx. do sistema
3 W
EF005905
Com lâmpada
sim
EF005127MAX
Tensão nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
230 V
EF001391
Número de pólos
2
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF004284
Painel da cobertura
Kunststoff transparent
EF004258
Número de cabeças da luminária
1
EF004351
Qualidade de acumulador
NiCd
EF000030
Função
Rettungswegbeleuchtung
EF011954
Fluxo luminoso no modo de espera
186 lm
EF000483
Com controlo remoto
Não
EF007947
Com ligação de controlo remoto
false
EF011099
Pictograma incluído
false
EF000003
Tipo de montagem
Aufbau/Einbau
EF012518MAX
Tempo de funcionamento nominal - max
3 h
EF012518MIN
Tempo de funcionamento nominal - min
3 h
EF002960
Sistema de cabos
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Instalação de monitorização
automatischer Selbsttest
Preview - Generation
Visualização
3D
2D