??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
32 m / Display - Belysning för utrymningsvägar
Bill of material
EN10077319 - SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10077319
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EN10077319 - SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
GKAT
Enhetskategori
Belysning för utrymningsvägar
PRODB
Produktbeskrivning
Nödbelysning med batteribackup för utrymningsvägsmärkning med 8 timmars nödlampa för identifieringsavstånd 32m. Självövervakande med statusindikering i färg. Manipulationssäker funktionskontroll kan utlösas med fjärrkontroll eller magnet. Valfri drift i permanent-eller beredskapsläge.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak/vägg
L
Längd
388 mm
B
Bredd
148 mm
H
Höjd/djup
223 mm
GEW
Vikt
770 g
EL
Inbyggnadslängd
430 mm
EB
Inbyggnadsbredd
155 mm
ET
inbyggnadsdjup
66 mm
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9016
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20
SK
Skyddsklass
II
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
5...+35 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
17,5 A / 208 µs
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Strålningsvinkel
°
BLP
Märkeffekt P
3 W
LDAUER
Lystid
8 h h
EWEITE
Identifieringsavstånd (DIN EN)
32 m
AKKU
Batteri
NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Automatisk självtest
false
STATUS
Statusindikeringen
per lysdiod
EINSP
Strömförsörjningssystem
decentral (enkelbatteri)
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EN10077319
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EN10077319
EF000233
Strömförsörjningssystem
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Typ av kabeldragning
lämpat för kabelgenomföring
EF012090MAX
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
35 °C
EF012090MIN
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
5 °C
EF000381
Styrenhet
Lysdiodsstyrenhet strömstyrd
EF000008
Bredd
148 mm
EF000846
Inbyggnadsbredd
155 mm
EF023518
Inbyggnadshöjd/-djup
66 mm
EF004265
Inbyggnadslängd
430 mm
EF006436
Lämplig för antal lampor
1
EF001456
Höjd/djup
223 mm
EF009482
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D-märke"""
Nej
EF012170
Ljusfördelare/spridare
övrigt
EF001438
Längd
388 mm
EF009347
Max. systemeffekt
3 W
EF005905
Med ljuskälla
ja
EF005127MAX
Märkspänning - max
230 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
230 V
EF001391
Antal poler
2
EF000187
Spänningstyp
AC
EF004284
Höljematerial
Kunststoff transparent
EF004258
Antal armaturhuvud
1
EF001278
Typ av indikering
einseitig
EF000030
Funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Lämplig för indikering
Acrylglasplatte
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF007947
Med fjärrbrytaranslutning
false
EF011099
Med piktogram
true
EF000003
Monteringssätt
Aufbau/Einbau
EF002960
Kopplingstyp
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Övervakningsanordning
automatischer Selbsttest
EF004351
Batterityp
NiCd
EF012518MAX
Nominell drifttid - max
8 h
EF012518MIN
Nominell drifttid - min
8 h
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.