??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
8 h / ELX - Universalkomponent för säkerhetsbelysning
Bill of material
EN10077340 - ELX EL LED 8h IR SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10077340
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EN10077340 - ELX EL LED 8h IR SM
GKAT
Enhetskategori
Universalkomponent för säkerhetsbelysning
PRODB
Produktbeskrivning
Nödlampa med batteribackup för utrymningsvägsmärkning med 8 timmars nödlampa. Självövervakande med statusindikering i färg. Manipulationssäker funktionskontroll kan utlösas med fjärrkontroll eller magnet. Valfri drift i permanent-eller beredskapsläge.
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak/vägg
L
Längd
388 mm
B
Bredd
148 mm
H
Höjd/djup
46 mm
GEW
Vikt
690 g
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9016
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP54
SK
Skyddsklass
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 95 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
5...+35 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
5 A / 259 µs
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Strålningsvinkel
°
FTEMP
Färgtemperatur
4000 K
CRI
Färgåtergivningsindex Ra
> 80
BLP
Märkeffekt P
3 W
LICHTS
Ljusflöde
60 lm
LICHTA
Ljusutbyte
20 lm/W
LDAUER
Lystid
8 h h
AKKU
Batteri
NiCd 3,6 V / 1,8 Ah
AUTSEL
Automatisk självtest
false
STATUS
Statusindikeringen
per lysdiod
EINSP
Strömförsörjningssystem
decentral (enkelbatteri)
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EN10077340
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EN10077340
LDT
en10077340.ldt
EF000233
Strömförsörjningssystem
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Typ av kabeldragning
lämpat för kabelgenomföring
EF009349
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
60 lm
EF012090MAX
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
35 °C
EF012090MIN
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
5 °C
EF000381
Styrenhet
Lysdiodsstyrenhet strömstyrd
EF000008
Bredd
148 mm
EF009346MAX
Färgtemperatur - max
4000 K
EF009346MIN
Färgtemperatur - min
4000 K
EF006436
Lämplig för antal lampor
1
EF001456
Höjd/djup
46 mm
EF009482
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nej
EF012170
Ljusfördelare/spridare
övrigt
EF001438
Längd
388 mm
EF009347
Max. systemeffekt
3 W
EF005905
Med ljuskälla
ja
EF005127MAX
Märkspänning - max
230 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
230 V
EF001391
Antal poler
2
EF000187
Spänningstyp
AC
EF004284
Höljematerial
Kunststoff transparent
EF004258
Antal armaturhuvud
1
EF004351
Batterityp
NiCd
EF000030
Funktion
Rettungswegbeleuchtung
EF001277
Lämplig för indikering
sonstige
EF011954
Ljusflöde vid standby
60 lm
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF007947
Med fjärrbrytaranslutning
false
EF011099
Med piktogram
false
EF000003
Monteringssätt
Aufbau/Einbau
EF012518MAX
Nominell drifttid - max
8 h
EF012518MIN
Nominell drifttid - min
8 h
EF002960
Kopplingstyp
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Övervakningsanordning
automatischer Selbsttest
Preview - Generation
Preview
3D
2D