??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
24 m / High Cover - Flugtvejsbelysning
Bill of material
EN10077357 - SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
ARTNR
Artikelnummer
EN10077357
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EN10077357 - SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
GKAT
Enhedskategori
Flugtvejsbelysning
PRODB
Produktbeskrivelse
Selvforsynende nødbelysning til afmærkning af redningsveje med 3 t. varighed og en detekteringsafstand på 24 m. Selvovervågning med statusvisning i farver. Manipulationssikker funktionskontrol kan udløses med fjernbetjening eller magnet. Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning.
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Loft/væg
L
længde
328 mm
B
Bredde
108 mm
H
Højde/dybde
206 mm
GEW
Vægt
636 g
EL
Indbygningslængde
370 mm
EB
Indbygningsbredde
115 mm
ET
Monteringsdybde
66 mm
FAR
Farve
hvid , svarende til RAL 9016
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP54
SK
Isolationsklasse
II
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
5...+35 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Strålingsvinkel
°
BLP
Nominel effekt P
3 W
LDAUER
Belysningstid
3 h h
EWEITE
Læseafstand (DIN EN)
24 m
AKKU
Batteri
NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Automatisk selvtest
false
STATUS
Statusvisningen
pr. LED
EINSP
Strømforsyningssystemet
decentral (selvforsynende)
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EN10077357
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EN10077357
EF000233
Strømforsyningssystemet
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Type af leder
egnet til gennemgående ledningsføring
EF012090MAX
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Driftsenhed
LED-driftsenhed, strømreguleret
EF000008
Bredde
108 mm
EF000846
Indbygningsbredde
115 mm
EF023518
Indbygningshøjde/dybde
66 mm
EF004265
Indbygningslængde
370 mm
EF006436
Egnet til antal lyskilder
1
EF001456
Højde/dybde
206 mm
EF009482
Konstant lumenkontrol?
Ingen
EF000085
Ledertværsnit
2,5 mm²
EF006420
"Armatur med begrænset overfladetemperatur ""D mærke"""
Ingen
EF012170
Lysfordeler
andre
EF001438
længde
328 mm
EF009347
Systemeffekt
3 W
EF005905
Med lyskilde
Ja
EF005127MAX
Nominel spænding - max
230 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
230 V
EF001391
Poltal
2
EF000187
Spændingstype
AC
EF004284
Afskærmningens materiale
Kunststoff opal
EF004258
Antal lampehoveder
1
EF001278
Mærkningstype
doppelseitig
EF000030
funktion
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Egnet til mærkningstype
Aufkleber
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF007947
Med fjernbetjeningstilslutning
false
EF011099
Piktogram medfølger
true
EF000003
Montering
Aufbau/Einbau
EF002960
Koblingssystem
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Overvågningsanordning
automatischer Selbsttest
EF004351
Batteriegenskaber
NiCd
EF012518MAX
Nominel driftstid - max
3 h
EF012518MIN
Nominel driftstid - min
3 h
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.