??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
24 m / High Cover - Luminaria de señalización de emergencia
Lista de materiales
EN10077357 - SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
ARTNR
Código
EN10077357
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EN10077357 - SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de señalización de emergencia
PRODB
Descripción del producto
Luminaria de emergencia con pila individual, autonomía de 3 h para anchura de captación de 24 m. Automonitorización con indicación de estado por colores. Control de funcionamiento protegido frente a manipulaciones accionable con imán o mando a distancia. Uso opcional en modo reserva o modo permanente.
BS
Interfaz del usuario
Mandos a distancia IR
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Techo/pared
L
Longitud
328 mm
B
Anchura
108 mm
H
Altura/Profundidad
206 mm
GEW
Peso
636 g
EL
Longitud de montaje
370 mm
EB
Anchura de montaje
115 mm
ET
Profundidad de montaje
66 mm
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9016
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
II
TEMP
Temperatura ambiente admisible
5...+35 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Ángulo de radiación
°
BLP
Potencia nomina P
3 W
LDAUER
Autonomía
3 h h
EWEITE
Anchura de captación (DIN EN)
24 m
AKKU
Batería
NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Autoverificación automática
false
STATUS
Indicación de estado
por LED
EINSP
Alimentación
descentralizado (pila individual)
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EN10077357
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EN10077357
EF000233
Alimentación
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF000008
Anchura
108 mm
EF000846
Anchura de montaje
115 mm
EF023518
Altura/profundidad del hueco
66 mm
EF004265
Longitud de montaje
370 mm
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF001456
Altura/Profundidad
206 mm
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
No
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF006420
"Luminaria con temperatura superficial limitada ""marca D"""
No
EF012170
Distribuidor de luz
otros
EF001438
Longitud
328 mm
EF009347
Potencia máx. del sistema
3 W
EF005905
Con bombilla
Si
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
230 V
EF001391
Número de polos
2
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
Kunststoff opal
EF004258
Número de cabezales de la luminaria
1
EF001278
Tipo de denominación
doppelseitig
EF000030
Función
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Apto para tipo de denominación
Aufkleber
EF000483
Con mando a distancia
No
EF007947
Con conexión por control remoto
false
EF011099
Con pictograma
true
EF000003
Tipo de montaje
Aufbau/Einbau
EF002960
Tipo de circuito
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositivo de monitorización
automatischer Selbsttest
EF004351
Tipo de pila
NiCd
EF012518MAX
Autonomía nominal - max
3 h
EF012518MIN
Autonomía nominal - min
3 h
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.