??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
24 m / High Cover - Luminaires de secours à pictogramme
Nomenclature
EN10077364 - SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
ARTNR
Référence
EN10077364
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EN10077364 - SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaires de secours à pictogramme
PRODB
Description du produit
Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 8 h pour une portée de visibilité de 24 m. Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur. Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant. Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours.
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Au plafond / mural
L
Longueur
328 mm
B
Largeur
108 mm
H
Hauteur/profondeur
206 mm
GEW
Poids
636 g
EL
Longueur
370 mm
EB
Largeur
115 mm
ET
Profondeur
66 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9016
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 54
SK
Classe de protection
II
TEMP
Température ambiante admissible
5...+35 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Angle de rayonnement
°
BLP
Puissance nominale P
3 W
LDAUER
Autonomie
8 h h
EWEITE
Distance de visibilité (DIN EN)
24 m
AKKU
Batterie
NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Test automatique
false
STATUS
Affichage d'état
par LED
EINSP
Alimentation
décentralisé (batterie autonome)
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94056020
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EN10077364
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EN10077364
EF000233
Alimentation
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
type de câblage
convient à un câblage direct
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5 °C
EF000381
Appareil
Ballast LED commandé en courant
EF000008
Largeur
108 mm
EF000846
Largeur
115 mm
EF023518
hauteur/profondeur d'encastrement
66 mm
EF004265
Longueur
370 mm
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF001456
Hauteur/profondeur
206 mm
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF000085
section de conducteur
2,5 mm²
EF006420
"Luminaire à température de surface limitée ""Marque D"""
Non
EF012170
élément de distribution de lumière
autre
EF001438
Longueur
328 mm
EF009347
puissance du système
3 W
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
230 V
EF001391
Nombre de pôles
2
EF000187
Type de tension
AC
EF004284
Matériau du couvercle
Kunststoff opal
EF004258
nombre de têtes de luminaire
1
EF001278
Type de marquage
doppelseitig
EF000030
Fonction
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Adapté au type de marquage
Aufkleber
EF000483
Avec télécommande
Non
EF007947
Avec connexion pour télécommande
false
EF011099
pictogramme inclus
true
EF000003
Type de montage
Aufbau/Einbau
EF002960
Type de commutation
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Dispositif de surveillance
automatischer Selbsttest
EF004351
type de batterie
NiCd
EF012518MAX
temps d'opération nominal - max
8 h
EF012518MIN
temps d'opération nominal - min
8 h
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.