??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
24 m / High Cover - Световые указатели
Спецификация
EN10077364 - SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
ARTNR
Номер артикула
EN10077364
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EN10077364 - SLX EL LED HIGH COVER 8h 24m IR SM
GKAT
Категория устройства
Световые указатели
PRODB
Описание изделия
Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, с продолжительностью аварийного освещения 8 ч, дальность обнаружения 24 м. Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния. Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита. Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности.
BS
Интерфейс пользователя
Инфракрасный пульт дистанционного управления
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
328 mm
B
Ширина
108 mm
H
Высота/глубина
206 mm
GEW
Масса
636 g
EL
Монтажная длина
370 mm
EB
Монтажная ширина
115 mm
ET
Глубина монтажа
66 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5...+35 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Угол излучения
°
BLP
Номинальная мощность P
3 W
LDAUER
Длительность свечения
8 h h
EWEITE
Дальность распознавания (DIN EN)
24 m
AKKU
Аккумулятор
NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
AUTSEL
Автоматический автотест
false
STATUS
Отображение соответствующего статуса
Светодиод
EINSP
Тип электропитания
децентрализованный (отдельная батарея)
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10077364
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10077364
EF000233
Тип электропитания
dezentral (Einzelbatterie)
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF000008
Ширина
108 mm
EF000846
Монтажная ширина
115 mm
EF023518
Built-in height/depth
66 mm
EF004265
Монтажная длина
370 mm
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
206 mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Светильник с ограниченной температурой поверхности" "Знак D"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
328 mm
EF009347
Макс. мощность
3 W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
230 V
EF001391
Количество полюсов
2
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff opal
EF004258
Количество плафонов
1
EF001278
Тип маркировки
doppelseitig
EF000030
Функция
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Подходит для типа маркировки
Aufkleber
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
false
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
true
EF000003
Тип монтажа
Aufbau/Einbau
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
automatischer Selbsttest
EF004351
Характеристики аккумулятора
NiCd
EF012518MAX
Номинальное время работы - Макс
8 h
EF012518MIN
Номинальное время работы - мин
8 h
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.